意法半导体(ST)发布全球最小的电机驱动器,简化电池供电的物联网硬件设计,延长电池续航时间
- 全球最小的全功能电机驱动器,简化电池供电的便携电子设备设计,节省空间,让电机运行精度和顺畅性达到前所未有的水平
- 出色的能效,包括为零功耗模式提供同级最佳的待机功耗,延长电池续航时间
针对便携电子技术在日常生活中的应用日益普及,横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出新系列低功耗微型电机驱动器,让精密先进的电池供电设备变得更小、便携性更强、续航时间更长。

电机是便携医疗注射泵和驱动器、个人健身设备、便携POS机、迷你机器人、安全监控设备、精密电动工具、便携式打印机等电子设备的核心组件,电机控制需要大量与电子工程相关的实际研发知识技能。在符合设计尺寸和功率预算要求下,在单片上集成逻辑单元和功率器件,是产品设计人员面临的最大挑战之一。
现在意法半导体新系列微型单片电机驱动器 集成了这些全部功能,符合最严格的便携和穿戴设备的技术需求。低功耗、小尺寸、高性能,意法半导体新型电机驱动器将会促进电池供电物联网硬件的广泛应用。
意法半导体新款产品只有3mm x 3mm大小,是世界上最小的单片电机驱动器,并且集成了产品设计人员为目标市场提供紧凑、轻巧、好用的创新产品所需的全部功能。
新驱动器节省电池电量,工作电压仅为1.8V,支持省电设计,待机电流业内最低,不到80nA,满足电机不工作时的零功耗状态要求。此外,驱动器可提供1.3Arms驱动电流,因此可用于各种应用设计,包括机器人定位系统、打印机电机、摄像头自动对焦机构、牙刷电机或注射泵。
意法半导体工业和功率转换产品部总经理Domenico Arrigo表示:“事实证明,我们最新的STSPIN单片驱动器可简化新产品的电机精密控制设计,缩短研发周期。超低功耗有助于延长电池供电产品的续航时间,让设计人员能够给便携和移动产品增加高附加值的电动功能。”
意法半导体低功耗、低电压STSPIN新产品现已量产,采用3mm x 3mm QFN封装。
技术细节:
目前该系列产品包括STSPIN220步进电机驱动器、STSPIN230 3相无刷电机(BLDC)驱动器和STSPIN240双电机驱动器,其中STSPIN240单片集成两个完整的MOSFET电桥,可驱动两个有刷直流电机。2016年第三季度意法半导体还计划推出一款无刷直流电机单驱产品,将输出电流扩大到2.6Arms。每个驱动器芯片的功率级都集成高能效的MOSFET晶体管,将电能损耗和热耗散降至最低。虽然尺寸很小,但是没有牺牲任何性能和功能。STSPIN220步进电机驱动器的定位分辨率达到每步256微步,使电机运行极其顺畅,定位精确。
此外,所有驱动器都集成全面的保护功能,包括过流保护、过热保护和短路保护。这些保护功能确保驱动器工作稳健可靠,特别是在恶劣的工业环境中,而无需增加外部保护器件,从而进一步降低设计成本和复杂度。
详情请查询www.st.com/stspin
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2015年净收入69亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。
媒体联系人
意法半导体
邓丽芳 (Grace Deng)
电话:010-5797 9928
手机:139 1172 4828
Email:grace.deng@st.com