通向全自动驾驶之路: Mobileye和意法半导体合作开发EyeQ®5系统芯片,瞄准自动驾驶汽车传感器数据整合中央计算机
第五代系统芯片,Mobileye和意法半导体长期合作的结晶,传承EyeQ技术取得的市场成功 ,计划于2018年上半年发布样片,即将或不久出现在25家车企的新车型上 中国 / 26 May 2016Mobileye (纽约证交所代码:MBLY)和意法半导体(纽约证交所代码:STM)共同宣布,两家公司正在合作开发下一代(第五代)Mobileye系统芯片EyeQ®5。从2020年开始,新产品将用作全自动驾驶汽车(FAD)执行传感器数据整合功能的中央计算机。
为达到功耗和性能目标,EyeQ5设计将采用先进的10纳米或更低的FinFET技术,整合8个多线程CPU核和Mobileye的创新的、经过市场检验的下一代18核视觉处理器。在这些增强功能共同作用下,第五代系统芯片的性能将会是现有第四代产品EyeQ4的8倍。EyeQ5兼备高性能与低功耗,在运算速度达到每秒12万亿次时,功耗保持在5W以下,从而可以使用被动冷却技术。EyeQ5测试样片预计2018年上半年发布。
为达到功耗和性能目标,EyeQ5设计将采用先进的10纳米或更低的FinFET技术,整合8个多线程CPU核和Mobileye的创新的、经过市场检验的下一代18核视觉处理器。在这些增强功能共同作用下,第五代系统芯片的性能将会是现有第四代产品EyeQ4的8倍。EyeQ5兼备高性能与低功耗,在运算速度达到每秒12万亿次时,功耗保持在5W以下,从而可以使用被动冷却技术。EyeQ5测试样片预计2018年上半年发布。
EyeQ5延续了Mobileye与意法半导体的长期合作关系。意法半导体将发挥其丰富的汽车级芯片设计经验,为合作项目提供最先进的芯片制造技术、专用存储器、高速接口电路和系统封装设计,确保EyeQ5符合最高的汽车标准的全部认证过程。此外,意法半导体还负责总体安全架构设计。
Mobileye共同创办人、首席技术官、董事长AmnonShashua教授表示:“EyeQ5将用于未来全自动驾驶汽车的中央处拥有超强的计算能力,可处理 约20个高分辨率传感器,同时还拥有优异的功能安全性。EyeQ5传承了Mobileye的独有创新技术。Mobileye从2004年开始开发EyeQ1,利用我们对计算机视觉处理技术的深度了解 ,开发出了高度优化的视觉处理器架构,超强度运算功耗控制在5W以下,让应用设计可在汽车运行环境内使用被动冷却技术。”
意法半导体执行副总裁兼汽车和分立器件产品部总经理Marco Monti表示:“每一代EyeQ技术都向驾驶者证明了其产品价值。作为设计研制合作伙伴,意法半导体与Mobileye从EyeQ1开始合作就证明了自己的价值。我们共同致力于研发业内最先进的第五代先进驾驶辅助系统(ADAS)技术,意法半导体也将继续为客户提供更安全、更便利的智能驾驶体验。”
技术细节
EyeQ5独有的优化的加速器内核可执行各种计算机视觉、信号处理和机器学习任务,包括深度神经网络。EyeQ5集成四种完全可编程的异构加速器,每种加速器各自优化执行专用算法集。多元化的加速器架构使应用设计能够为每项任务选用最适合的内核处理器,从而节省运算时间和电能。这种优化的资源配置方法确保EyeQ5在低功耗范围内拥有”超级计算机”的运算能力,准许汽车制造商采用高性价比的被动冷却系统。Mobileye投资研发多个可编程分类专用加速器家族,是因为看好ADAS和自动驾驶市场。
自动驾驶需要高度重视功能性安全技术。基于EyeQ5的系统可达到汽车业最高安全标准(ISO 26262标准中的ASIL B(D))。
Mobileye EyeQ5的安全防护功能基于芯片集成的硬件安全模块, 这让系统集成厂商能够支持软件无线更新,保护车上通信安全以及其它的数据安全保护。从加密的存储器进行设备安全启动使得系统安全可靠。
EyeQ5产品为整车厂商和一级部件供应商提供一整套硬件加密算法和自动驾驶所需的应用软件。此外,Mobileye还将支持汽车级标准操作系统,并提供一整套软件开发工具(SDK,software development kit),让客户在能够在EyeQ5上部署自己的算法,实现解决方案差异化。软件开发工具还用于神经网络原型开发和部署,以及访问Mobileye开发好的网络层。硬件虚拟化以及CPU与加速器缓存之间全面融合等架构元素提升了EyeQ5作为开放式软件平台的易用性。
自动驾驶需要整合处理数十个传感器的数据,包括高分辨率摄像头、雷达和LiDAR。传感器整合过程需要同时采集并处理所有传感器的数据。因此,EyeQ5的专用输入输出端口支持至少40Gbps的数据带宽。
EyeQ5提供两个PCIe Gen4端口,用于处理器之间的通信,实现系统扩展,比如连接多个EyeQ5芯片或其他应用处理器。
该产品提供四条4267MT/s的32位LPDDR4通道,以支持自动驾驶对计算能力和数据带宽的高要求。
供货
EyeQ5测试样片预计2018年上半年发布。开发平台硬件及全套的应用软件和软件开发工具预计2018年下半后发布。
关于Mobileye
在先进驾驶辅助系统和自动驾驶汽车市场上,Mobileye有限公司是全球最大的计算机视觉、机器学习、数据分析、机器人定位建图技术提供商。我们的技术能够保护汽车用户路上安全,降低交通事故风险,挽救生命,通过自动驾驶,颠覆驾驶体验。我们独有的软件算法和EyeQ®芯片能够详细全面地描述视野,预测本车与其它车辆、行人、自行车、动物、障碍可能发生的碰撞。Mobileye产品还能检测公路标志,例如车道线、道路边界等;识别并读取交通标志、指路标志和交通信号灯;使用REM™创建含有被定位的可行驶路线和视觉地标的Roadbook™ 路书;为自动驾驶提供地图。全球25家车企正在采用或将采用我们的产品。我们的产品也在汽车有关Mobileye详细信息,请访问 :http://www.mobileye.com/
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2015年净收入69亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。
前瞻声明
本新闻稿含有前瞻性陈述。“相信”、“打算”、“预计”、“推算”、“预期”和“未来”等词语或类似表达方式用于提示前瞻性陈述。前瞻性陈述只是意法半导体和和Mobileye任何一方根据当前预期和推算而对未来事件的预测。投资者不应过度依赖这些前瞻性陈述,因为很多因素可能导致实际结果严重偏离前瞻性陈述,其中包括意法半导体和Mobileye各自在美国证监会备案的风险提示文件所列风险因素和其不论是新信息、未来事件,还是其它原因,导致前瞻性陈述变化的,Mobileye和意法半导体均无更新或修正前瞻性陈述的义务,法律另有规定除外。