意法半导体(ST)高性能多协议Bluetooth® 和 802.15.4系统芯片助力下一代物联网设备开发
- 32位超低功耗微控制器与高集成度的Bluetooth 5 (BLE)和 IEEE 802.15.4 射频控制器整合,为功能丰富的智能互联产品提供成高性能的无线通信平台
- Arm® Cortex®-M 双核分别用于设备运行和无线通信,确保用户体验更顺畅
- 兼容经过市场检验的 STM32生态系统,给开发人员带来开发优势,缩短新产品上市时间
为助力下一代智能互联产品的开发,例如,数字家庭产品、穿戴设备、智能照明、智能传感器,横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST,纽约证券交易所股票代码:STM)推出一款双核无线通信芯片,支持新的功能和更高的性能,提供更长的电池续航时间和更好的终端用户体验。

新产品STM32WB无线通信系统芯片(SoC)整合一个功能丰富的Arm® Cortex®-M4微控制器和一个Arm Cortex-M0+内核处理器。Arm® Cortex®-M4微控制器用于运行主要应用软件;Arm Cortex-M0+内核用于减轻主处理器负荷,执行低能耗蓝牙(BLE) 5和IEEE 802.15.4射频实时处理任务。射频控制器还能同时运行其它无线通信协议,包括OpenThread、ZigBee®或专有通信协议,为设备联入物联网(IoT)提供更多连接选择。
今天,只有为数不多的几家厂商有能力提供双处理器的无线通信芯片。双核无线芯片分开、独立管理用户应用和射频处理,以实现最佳的处理性能,并集成大容量存储器,而其它解决方案通常使用入门级Arm Cortex-M工业标准内核,这会限制架构的性能和扩展能力。
通过整合性能更高的Cortex-M4内核与Cortex-M0+网络处理器,STM32WB 利用意法半导体的超低功耗微控制器(MCU)技术集成优异的射频性能和更长的电池续航时间。该系统芯片还集成连接天线所需的基本电路(巴伦),在其它解决方案中,通常工程师必须自己设计巴伦; 还集成大容量的系统存储器、用户存储器、硬件加密、客户密钥存储器(用于品牌和知识产权保护)。
意法半导体部门副总裁兼微控制器产品部总经理 Michel Buffa表示:“现在,终端用户需要更好的更便宜的智能互联产品,为帮助开发人员满足这些苛刻的需求,STM32WB系列提供先进的集成度和毫不妥协的双核性能。此外,兼容 STM32开发生态系统还带来设计优势,大幅缩短新产品上市时间,例如,灯具、健身追踪器、医疗监视器、Beacon设备、标签、安全设备等。”
2018年第一季度向大客户提供STM32WB 100引脚WLCSP封装的工程样片。
技术细节:
作为名闻遐迩、市场领先的 STM32L4系列超低功耗微控制器的升级换代产品,STM32WB平台首次在意法半导体的STM32产品家族 引进片上无线通信功能。连接稳健、低功耗的 2.4GHz射频电路的发送功耗仅为5.5mA,接收功耗只有3.8mA。STM32WB提供一个充裕的-102dBm射频链路预算,输出功率+6dBm。利用意法半导体的单片巴伦专长,片上集成巴伦,节省多达9个外部元器件。
为延长电池续航时间,执行复杂的功能,新产品集成种类丰富的STM32数字模拟外设,包括定时器、超低功耗比较器、12/16位SAR模数转换器、电容触屏控制器、LCD控制器和无晶体USB 2.0 FS、I2C、SPI、SAI音频接口和支持片内执行的Quad-SPI等工业标准通信接口。
为辅助设计人员开发,简化射频测试,STM32WB平台配有一个专用连接工具STM32CubeMonitor-RF (订货代码: STM32CubeMonRF)。用户还能利用STM32CubeMX 引脚/时钟配置器和代码生成器,以及外设驱动程序、中间件、代码示例和专用STM32 Nucleo开发板 ,缩短产品研发周期。
STM32WB 双核架构可实时执行应用代码和网络处理任务。因此,开发人员在确保出色的用户体验的同时,还能灵活地优化系统资源、功耗和物料清单(BOM)成本。
Cortex-M0+网络处理控制器包含工业标准认证的协议栈,包括意法半导体的OpenThread协议栈和支持Mesh 1.0的含有多个Profile的蓝牙 5 协议栈。射频电路通用HCI和媒体访问控制层 (MAC)让开发人员灵活地选用低能耗蓝牙(BLE)协议栈或其它专有的IEEE 802.15.4协议栈。
先进的保护功能对于保护智能互联产品的用户数据和帮助设备厂商保护他们的知识产权至关重要。新产品的保护功能包括嵌入式客户密钥存储器、用于公共密钥认证(PKA)的椭圆曲线加密引擎和AES 256位加密算法硬件支持。设备厂商还可以利用安全固件更新 (SFU)和根安全服务(RSS)支持,验证空中(OTA)软件更新,加强软件安装和升级的安全性。
STM32WB产品将提供 48引脚UQFN、68引脚VQFN或通用I/O (GPIO)达72口的100引脚WLCSP封装,每款产品都可以指定三种存储器组合中的任意一种:256KB Flash/128KB RAM、512KB-Flash/256KB-RAM或1MB-Flash/256KB-RAM。
产品详情访问:www.st.com/stm32wb
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2017年净收入83.5亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com
媒体联系人
意法半导体
卓文佳 (Wen Jia Zhuo)
电话:10 57979505
Email:wen-jia.zhuo@st.com