意法半导体推出STM32L5超低功耗微控制器 加强物联网安全防御能力
- 以Arm®TrustZone®硬件为基础,为资源有限的物联网设备构筑更强的安全防线
- 意法半导体独有超低功耗技术,打造同级领先的面向节能应用的MCU
- 支持安全启动、硬件完全隔离、硬件加密加速,加强安保,提高灵活性
横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出新的STM32L5系列®Cortex®-M33内核微控制器(MCU),为低功耗物联网设备带来先进的网络保护功能。

基于集成Arm TrustZone®硬件安全技术来增强小设备安保功能的Cortex-M33处理器内核,意法半导体的STM32L5系列MCU增加了更多加强版安全功能,包括灵活的软件隔离、安全启动、密钥存储和硬件加密加速器。新系列产品还为用户提供丰富的功能和出色的性能,以及纽扣电池或能量收集器供电带来的长久续航时间。新系列微控制器的关机模式功耗低至33nA,EEMBC ULPBench测试成绩取得402 ULPMark-CP。新产品传承意法半导体的低功耗技术专长,例如,自适应电压调节、实时加速、功率门控和在以前的STM32L系列上使用的经过市场检验的多种低功耗模式。
意法半导体微控制器事业部总经理Ricardo De Sa Earp表示:“凭借TrustZone技术和其它定制化保护功能,STM32L5系列可大幅强化小物联网设备的网络保护功能。再加上我们独有的节能技术、丰富的连接技术以及智能数字和模拟外设,新系列产品将是承载最先进连接应用的首选方案。”
集成各种数字模拟外设,以及CAN FD、USB Type-C™和USB Power Delivery等消费和工业用通信接口,STM32L5 MCU为工业传感器或控制器、家庭自动化设备、智能电表、健身追踪器、智能手表、医用泵或表计等产品提供一个理想的平台。
STM32L5系列微控制器样片现已上市,计划2019年第二季度投产。
在10月16日-18日加利福尼亚州圣何塞Arm TechCon大会上,意法半导体将与安全软件专家Prove&Run联合举行产品演示活动,届时意法半导体将发布STM32L5系列MCU。
ARM公司副总裁兼嵌入式和汽车业务总经理John Ronco表示:“IoT设备的智能水平越来越高,功能越来越多,在项目启动时就要把安全性设计进去。Arm的平台安全架构(PSA)为网络安全策略实施提供一个通用框架,目的是让安全性成为物联网的核心设计要求。STM32L5系列集成Cortex-M33处理器、TrustZone技术和强化的片上安全功能,让开发人员更轻松地在PSA框架上开发可信设备。”
ProvenCore-M安全RTOS提供商Prove&Run公司总裁兼创办人Dominique Bolignano表示:“与ST一起筹备演示活动的过程中,我们清楚地了解到如何利用STM32L5硬件功能来提高物联网设备的防御能力,成功应对最新的网络威胁。“
更多技术信息
STM32L5系列MCU集成的TrustZone IP模块实现了可信计算原理,用于验证联网设备的身份,这种基于硬件的方法最初设计是用于台式机、移动和通信基础设施等设备,阻止企图破坏设备或软件的攻击和入侵,并为敏感代码创建受保护的安全执行环境,保护加密算法和密钥存储的安全。搭载采用TrustZone技术的Cortex-M33内核,STM32L5新系列MCU现在可以让最小的物联网设备所用的资源有限的嵌入式系统同样具有高端的保护功能。
STM32L5系列让用户在TrustZone保护区内更自由地添加或移除每个I / O、外设、闪存或SRAM的存储区,将敏感任务完全隔离,实现最高的安全性。此外,ST还优化了TrustZone,使其支持安全启动、片上SRAM和闪存专用读写保护,以及保护外部代码或数据的加密加速技术,包括AES 128/256位密钥硬件加速、私钥加速(PKA)和AES -128 On-The-Fly Decryption(OTFDEC)。片上安全功能还包括主动篡改检测和支持安全固件安装。
除了灵活可变的省电工作模式和ST的超低功耗技术外,STM32L5系列还新增一个高效开关式降压稳压器,可以在VDD电压足够高时改进低功耗能效,并可以在运行中上下电。
凭借出色的处理器内核性能,对DSP指令和浮点运算的支持,结合ST ART Accelerator™存储器加速技术,STM32L5系列MCU在110 MHz时取得165 DMIPS / 427 CoreMark™的测试成绩。经过市场检验的ST ART Accelerator™是STM32L5 MCU的一项创新的增强功能,现在通过8KB的指令缓存支持内部闪存和外部存储器加速,在软件耗尽外部存储器时可以提高取指效率。
512 KB dual-bank双区闪存支持读写同步操作,辅助设备管理任务;支持纠错码(ECC)和诊断,确保高安全性。还有一个256 KB的SRAM,支持高速外部存储器,包括单、双、四或八线SPI和Hyperbus闪存或SRAM存储器,以及SRAM、PSRAM、NOR、NAND或FRAM存储器接口。
STM32L5系列还引入了新的数字外设,包括即使在系统电压1.8V时也能使USB保持数据传输的内置专用电源的USB Full Speed控制器,以及符合USB Type-C Rev. 1.2和USB Power Delivery Rev. 3.0的UCPD控制器。
智能模拟功能包括最先进的模数转换器(ADC)、两个功率门控数模转换器(DAC)、两个超低功耗比较器和两个有外部或内部跟随路由和可编程增益放大器(PGA)功能的外部运算放大器。
STM32L5系列分为标准温度版和高温版,前者用于消费电子和商用产品设备,高温版适用于具有挑战性的-40°C至125°C的工作环境。
STM32是意法半导体国际有限公司(STMicroelectronics International NV)或其关联公司在欧盟和/或其它地区的注册和/或未注册商标。 特别是,STM32是美国专利商标局注册商标。
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2017年净收入83.5亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com
媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com