28 Nov 2018 | 中国

意法半导体为免费的STM32微控制器开发生态系统 新增高品质的用户界面设计软件

  • 继意法半导体收购Draupner Graphics后,TouchGFX套件现已紧密集成在STM32Cube生态系统中
  • 高端图形界面开发工具和软件框架,支持STM32微控制器,与STM32Cube软件轻松协同操作
  • 免使用费和版税,可通过ST组织在全球获取软件和技术支持
中国 / 28 Nov 2018

通过免费提供图形用户界面设计软件,帮助开发者创建功能丰富、画面流畅、色彩丰富、用户体验出色的图形界面,横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)正在扩大STM32 *微控制器(MCU)对物联网产品和其它智能设备的开发人员的吸引力。

意法半导体为免费的STM32微控制器开发生态系统 新增高品质的用户界面设计软件

STM32是世界上人气最高的Arm® Cortex®微控制器。STM32产品家族有800多款微控制器。为简化产品开发,加快产品上市时间,STM32还配备强大的开发生态系统,其中包括开发工具、中间件、软件库、示例代码和评估板。在收购了TouchGFX的开发者Draupner Graphics公司后,现在意法半导体为STM32 MCU设备制造商和经销商免费提供备这套好评如潮的图形用户界面开发软件。

意法半导体微控制器产品部市场总监Daniel Colonna表示:“有许多客户已经成功地在基于STM32微控制器的新产品上,应用TouchGFX,给用户带来了媲美智能手机的图形界面体验。通过将最新版本引入我们的STM32Cube生态系统,不收取使用费和版权费,并提供10年供货保证承诺,我们正在让全球的开发者都能轻松获取这一强大、创新的解决方案。”

TouchGFX是与STM32微控制器配合使用,包含一个让用户界面代码只占用10KB的 SRAM空间和20KB的闪存空间的C ++软件框架。TouchGFX可将STM32 MCU的Chrom-ART Accelerator™控制器的先进图形功能发挥到极致,渲染算法可使要更新像素的数量最小化,在低内存占用率和低功耗预算条件下,实现更好的图形处理性能和更流畅的动画效果。TouchGFX支持每像素1,2,4,16或24位(bpp)色深的用户界面,有无实时操作系统(RTOS)均可运行。

该开发套件的TouchGFX Designer工具支持简单的鼠标拖放操作,让用户能够快速开发图形界面,并具有自动代码生成以及字体、文本和图像转换功能。

通过与STM32Cube软件包完全整合在一起,TouchGFX与STM32CubeMX配置工具及初始化代码生成器协同操作,为无缝开发GUI和主应用程序创建一个统一的项目环境。为了帮助图形设计项目顺利运行,意法半导体为STM32CubeMX增加了新功能,包括帮助筛选适合微控制器的增强版MCU Finder、图形性能评估计算器、显示图形界面在目标硬件上的运行表现的模拟器。

现在从www.st.com/stm32gui网址下载STM32Cube固件,即可免费获得TouchGFX 4.10版。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2017年净收入83.5亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

* STM32是意法半导体国际有限公司(STMicroelectronics International NV)或其在欧盟和/或其它地方的关联公司的注册和/或未注册商标。特别是,STM32是美国专利商标局注册商标。

媒体联系人

意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com