意法半导体新系列STM32微控制器加快创新脚步,满足智能物联网产品对尺寸更小、功能更强、能效更高的需求
- 低引脚数封装、低功耗、大容量存储器,为智能物联网产品构建紧凑高效的开发平台
- 稳健的新系列Arm®Cortex®-M0 +微控制器,简化的电源连接引脚,卓越的EMS保护机制,同级领先的硬件安全特性
- 强化外设功能,增加对USB Type-C和Power Delivery的支持
横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)正在扩大其市场领先的Arm®Cortex ®-M内核微控制器产品组合,通过在STM32 *产品家族中新增STM32G0系列微控制器(MCU),提高STM32在嵌入式系统重要细分市场上的覆盖率。新的G0系列瞄准要求尺寸更小且能效更高、功能更强、更安全和性价比更高的入门级应用。

极其灵活的封装选择和存储容量选项使设计人员能够在更小的空间内设计更多的功能,并节省成本。新的配电架构将外部电源和接地连接减少到只有一对引脚,从而留出更多的封装引脚空间 – 这在许多嵌入式项目中被视为宝贵资源 – 并分配给用户使用。
此外,意法半导体还为紧凑、经济的低引脚数封装提供更大的存储容量。更重要的是,新一代产品还采用省电创新技术,功耗水平媲美专门设计的超低功耗微控制器。
为了给今天的物联网设备提供稳健的数据安全保护功能,STM32G0系列引入了各种基于硬件的安全特性,包括支持安全启动的存储器保护机制。为辅助密码加密功能,该系列中的部分产品在这些安全功能的基础上增加了带有硬件随机数生成器(TRNG)的AES-256硬件加密加速器。
为迎接当前迅速增长的新需求,新系列产品还集成了另一个有价值的功能,即支持最新的USB Type-C和Power Delivery 3.0版本,让设备连接和充电变得更快、更方便。
STM32G0系列基于Arm Cortex-M0 +内核,在严格的功率预算内提供出色的性能,服务于物联网世界中发展快速的产品,包括智能手机、智能厨房设备、家用电器、空调、消费产品或工业电机控制、高级用户界面、物联网设备、可充电联网设备、无人机、照明系统等。
编者按:
STM32G0 MCU的更多功能可帮助设计人员压缩下一代产品的实物尺寸和物料清单,同时提升产品性能和功能。
封装从8引脚到100引脚可选,开发人员可以轻松升级落后的8位MCU设计。闪存容量从16KB到512KB,512KB最小封装是32引脚,开发人员能够在小尺寸、低成本的产品上开发更复杂的应用。
与典型的入门级MCU相比,64MHz的最大CPU频率支持更高处理速度。另一方面,极其灵活的时钟配置方案让用户能够按照功率预算定制系统性能。内部时钟稳定性极强,可与高端器件媲美,时钟精度在0°C - 85°C范围内为±1%,在-40°C-125°C范围内为±2%,这不仅节省了连接专用外部定时器件所需的电路板空间和引脚,而且还可以将物料清单成本降低至少10美分。
STM32G0系列的能效非常高,运行模式功耗低于100μA/ MHz,并提供多种低功耗模式,以节省电能,延长电池续航时间。当实时时钟(RTC)运行时,停止模式功耗仅为3-8μA,待机功耗仅为500nA(两者都是在3.0V、25°C条件下)。
此外,为提高性能、速度和精度,外围设备也进行了升级改进。新系列集成一个12位2.5MSPS的ADC(利用硬件过采样可将精度提高到16位)、一个2通道DAC、快速比较器和7.8ns分辨率的高精度定时器。
除了可分配给用户更多的I/O端口外,内部配电方案(意法半导体专利)还减少了外部电源去耦组件的数量,从而节省了物料清单成本。
增强的内部抗电磁干扰(EMS)能力是另一个节省电路板空间和物料清单成本的功能。高于4.5kV的快速瞬变脉冲防护能力,符合IEC 61000-4-4国际标准规定,降低了对周围滤波元件的需求,并简化了电路板布局。确保产品电磁行为良好不费力,有助于产品开发团队顺利通过EMC认证,从而加快产品上市。
意法半导体计划从STM32G0系列再衍生多个产品线,包括STM32G071和增加硬件加密功能的STM32G081,以及用于大众市场的STM32G070 超值系列。STM32G070CBT6超值系列MCU,拥有48引脚封装和128KB闪存。
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2017年净收入83.5亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com
* STM32是意法半导体国际有限公司(STMicroelectronics International NV)或其在欧盟和/或其它地方的关联公司的注册和/或未注册商标。特别是,STM32是美国专利商标局注册商标。
媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com