意法半导体推出最先进的照明控制器 使灯具设计使用更简便,节能效果更好
- 一体化高压LED照明控制芯片,符合最新的调光能效要求
- 更高精度和快速启动带来卓越的用户体验
- 照明创新者TCI使用意法半导体的新型LED驱动器提高节能率、安全性和可用性
横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 整合其最先进的LED控制技术与先进的功率技术,开发出一个全新的多合一的LED控制芯片,使未来的灯具能够节省更多的电能,并为用户提供更优质的使用体验。

HVLED001B控制器可简化LED照明模块设计,最大限度地提高所有调光档的能效,并确保亮度控制更平滑。意法半导体大客户、照明创新者TCI意大利公司采用这款新控制器设计新产品,以提高灯具节能效果、安全性和可用性。
TCI的技术发言人解释说,研制符合最新照明规定和市场需求的中高功率LED灯具绝非易事。“ST的新LED驱动器使我们能够实现高性能目标,利用芯片内置功能简化产品设计,降低物料清单成本。LED上电速度非常快,耗时不到0.4秒,即使在较低的调光档,都能保持非常高的能效,而传统驱动器就无法保持这一优势。”
意法半导体执行副总裁兼模拟器件、MEMS和传感器事业群模拟器件产品部总经理Matteo Lo Presti补充说:“除了在所有工作条件下进一步提高能效外,最新的灯具还必须支持智能电网管理和电源质量,提高功率因数,减少谐波失真。 HVLED001B的问市让这些目标成为可能,同时还支持启动性能和调光精度的改进和提高。”
HVLED001B现已投产,采用市场熟悉的紧凑型SSOP10封装。
更多技术信息:
HVLED001B是意法半导体的第二代LED驱动器,包含高压启动电路和感应电路,可简化驱动器与AC线路的连接。
其先进的功能支持多平台重复再用并符合最新的照明法规,包括:
- 高精度宽压线路和负载调整,确保恒定的输出电压或输出电流
- 恒定输出电压调节,无需光耦合器,确保电压保持低于公认的60V安全限值,从而提高应用的稳健性
- 频率折返模式,在轻载时提高能效和调节性能,在中等负载下具有良好的能效性能
- 调光准确平滑
- 功率转换效率大于90%
- 空载功耗小于100mW
- 功率因数大于0.9,总谐波失真(THD)低于10%
- 轻载和中等负载EMI干扰低
- 内置过流、输入过压、欠压和光耦失效保护
- 意法半导体的智能自动重载定时器(ART),确保无闩锁保护,增强安全性
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2018年净收入96.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com
媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com