19 Feb 2019 | 中国

意法半导体发布带闪烁检测功能的新型全色环境光传感器,可提升智能手机和物联网设备的拍照性能

  • 意法半导体的低功耗微型多光谱彩色传感器易于集成并隐藏在无边框智能手机内,用来帮助调节屏幕色温和亮度
  • 重新定义白平衡校正、人造光/自然光/室外光辨别和闪烁频率测量等智能手机拍照功能辅助,确保曝光设置最佳
中国 / 19 Feb 2019

横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 发布了一款创新的全色环境光传感器(ALS)。这款型号为VD6281的新传感器能够让智能手机拍出更美的照片,在屏幕上呈现视觉上更加准确的数据。通过同时输出场景色温、紫外线(UVA)辐射强度和光频信息,VD6281能帮助相机校正白平衡并增强色彩呈现效果,为相机设置适合的曝光时间,避免闪烁伪影发生,消除照片和视频上的带状现象,尤其是在采用LED等现代光源的场景中,该作用格外显著。

意法半导体发布带闪烁检测功能的新型全色环境光传感器,可提升智能手机和物联网设备的拍照性能


意法半导体研制了创新的光电二极管结构和一个获得专利的模拟输出器件,以提高灵敏度并降低系统噪声,同时保持较小的芯片面积。 VD6281的灵敏度是市场上其它颜色传感器的5倍,可以与配套芯片或闪光灯LED一起集成在玻璃盖板后面、光学模块内部或者通孔安装在不透明手机后盖上,支持最佳工业设计。凭借其出色的灵敏度和噪声控制性能,已实现UVA、RGB和IR同步感应。提取的UVA信息可以帮助相机系统确定用户是在室内还是在室外,并在人造光或自然光场景内辅助图像显色。VD6281可以检测低至1mLux的光照度,工作时间小于8ms(1个120fps视频帧),在ALS模式下功耗小于1mW。

VD6281还嵌入了闪烁检测引擎专利技术,可检测人造光的瞬间变化。该传感器可以检测50Hz至2kHz的光频,包括LED发射产生的PWM方波信号,精度高于3%。在检测环境光的同时,VD6281还可以输出模拟和数字格式的闪烁信息,配合算法和主处理器,它能够独特地检测场景中的多个光频谐波,即使在同时存在多个传统光源(包括钨丝灯、卤素等、霓虹灯、荧光灯和LED)的场景中,拍摄的照片或视频也不会出现“带状现象” 。

意法半导体的VD6281模块简单易上手(6个引脚),基于I2C接口,并附带兼容Android平台的完整软件驱动程序,使集成变得快速、简单。该模块封装可过回流焊,无铅且符合RoHS标准。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2018年净收入96.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人

意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com