意法半导体推出STM32MP1微处理器及Linux发行版 加快物联网和智能工业创新
- 微处理器系列产品列入10年滚动续期工业级供货承诺名单
- STM32MP1多核架构是在实时和功耗受限的子系统中开发开源软件应用的理想选择
- OpenSTLinux发行版和经过市场检验的STM32Cube生态系统可缩短研发周期
横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 利用多年积累的Arm® Cortex® 研发知识扩大STM32 MCU的功能,使这一市场领先的微控制器产品组合覆盖到处理性能和资源要求更高且需要大型开源软件的应用领域。新推出的STM32MP1多核微处理器系列具有计算和图形处理能力,兼备高能效实时控制和高功能集成度,有助于简化工业制造、消费电子、智能家居、医疗应用高性能解决方案的开发。

STM32MP1系列微处理器(MPU)产品依托意法半导体及其合作伙伴共同构建的强大、成熟的STM32 *系列生态系统,包括开发工具和技术支持。STM32系列主要用于解决客户对实时任务和功耗限制的重要要求,OpenSTLinux作为市场上主流的开源Linux发行版发布,将STM32系列从以实时任务和功耗限制为主的应用扩大到更广泛的市场。在MPU和软件的联合支持下,意法半导体提供一个整体方案,满足许多工业和专业应用的供货需求。当然,STM32MP1包含在意法半导体的10年滚动续期供货承诺名单内。
意法半导体微控制器产品部总经理Ricardo De Sa Earp表示:“STM32MP1将STM32的产品优势带到了既需要MPU计算和图形处理,又需要高能效实时控制和高功能集成度的应用领域。我们加大开源Linux软件和微控制器的开发支持力度,辅以消费类微控制器所不具备的长期供货保障,让开发者对使用STM32MP1开发嵌入式MPU项目充满信心。”
现在有了意法半导体全新的整合Arm®Cortex® -A和Cortex® -M两颗不同核心的STM32MP1微处理器系列 (MPU),客户可以在这个新型STM32异构计算架构上开发一系列新的应用设计。这一灵活的异构计算架构在单一芯片上执行快速数据处理和实时任务,始终实现最高的能效。例如,通过停止Cortex-A7执行指令,只让能效更高的Cortex-M4运行,功耗通常可以降至25%。再从这种模式进入待机状态,功耗进一步降至1/2500(两千五百分之一),同时仍然支持1到3秒内恢复Linux执行,具体恢复速度取决于实际应用。
STM32MP1嵌入了3D图形处理器(GPU),以支持人机界面(HMI)显示器;外部存储器支持各种DDR SDRAM和闪存。此外,STM32MP1嵌入了大量外设,可以无缝分配给Cortex-A / Linux或Cortex-M / 实时操作。STM32MP1系列采用多种BGA封装,支持成本最低的PCB板结构,电路板空间占用极小。
意法半导体正在用实际行动兑现其加强软件开发的承诺。为了加快项目开发速度,意法半导体发布了一款主流开源Linux发行版OpenSTLinux Distribution。 OpenSTLinux现已通过了 Linux Foundation、Yoctoproject ®、Linaro等Linux社区的审批。该发行版包含在应用处理器内核上运行软件所需的全部基本组件。
增强型STM32Cube工具是Cortex-M微控制器STM32Cube软件包的特别升级版,具有加快Arm Cortex-A-内核MPU项目开发所需的全部功能和特性。意法半导体解决方案可简化MPU项目创建和片上资源配置。
STM32MP1产品现已量产。新产品将在3月铺货给经销商。了解更多详情,请联系当地意法半导体经销商或访问www.st.com/stm32mp1。
两款评估板 (STM32MP157A-EV1 和 STM32MP157C-EV1)和两款探索套件 (STM32MP157A-DK1 和 STM32MP157C-DK2)将在 4月投放到经销商渠道。
更多技术信息:
STM32MP1系列微处理器集成两颗主频650MHz的Arm Cortex-A7应用处理器内核和一颗运行频率209MHz的高性能Arm Cortex-M4微控制器内核。为防止MPU系统出现性能瓶颈和带宽问题,STM32MP1支持经济实惠的DDR SDRAM存储器,包括DDR3、DDR3L、LPDDR2、533MHz的32/16位LPDDR3。此外,STM32MP1还支持各种闪存产品:eMMC、SD卡、SLC NAND、SPI NAND和Quad-SPI NOR闪存。
3D图形处理单元(GPU)可实现基于OpenGL® ES2.0接口的高级HMI开发以及Linux和各种应用程序框架(包括Android Qt)的本机支持。STM32MP1支持60fps、高达WXGA的 24位并行RGB显示器接口和运行频率1Gbps的有2个数据通道的MIPI® DSI接口。
这款3D图形处理器有助于工业控制面板等设备提升用户使用体验。Crank Software公司是Storyboard™用户界面开发工具套件的开发者,公司总裁Brian Edmond评论说:“STM32MP1平台增强了ST的解决方案的优势,并与Storyboard业界领先的软件系统可伸缩性保持一致。Vivante®强大的3D GPU让Storyboard用户可以创建当今嵌入式市场需要的丰富图形体验。”
此外,ST还与Witekio展开合作,将Android移植到STM32MP1上。Witekio董事长Yannick Chammings表示:“Witekio很自豪能与ST合作将Android移植到STM32MP1上。作为系统软件集成商,Witekio通过开发基于STM32MP1系列的完整软件系统,从Linux或Android定制,到Qt HMI开发和云连接,陪同ST客户开发物联网创新项目。”
为了让客户相信代码是完全可信的并安心使用,STM32MP1系列嵌入了硬件安全加密功能,包括TrustZone、加密算法、哈希、安全启动、防篡改引脚和实时时钟。
STM32MP1还借用了STM32 MCU的先进IP模块。STM32MP1具有37个通信接口,例如,3个 USB2.0(包括2个高速)、1个千兆以太网GMAC、2个CAN FD接口,以及多个标准I²C、UART和SPI接口;还配备了一系列模拟外设,包括2个16位 ADC、2个12位DAC和片上LDO稳压器。STM32MP1支持29个定时器和3个看门狗。根据封装不同,最多支持176个GPIO引脚。
意法半导体为该芯片组开发了一个配套芯片。STPMIC1是STM32MP1专用电源管理IC(PMIC),集成了四个DC / DC降压转换器、六个LDO稳压器、一个DC / DC升压转换器,以及USB VBUS和通用功率开关,节省空间和BOM成本,为STM32MP1和电路板上的其它组件提供所需的电压轨。STPMIC1采用功耗优化技术,是电池供电应用中的STM32MP1系列的理想配套芯片。
OpenSTLinux 发行版支持在STM32MP1的Cortex-A7内核上的开发项目,并包含Linux BSP板级支持包、内核、驱动程序、引导链和安全操作系统(OP-TEE:可信执行环境)等重要组件。
为了优化项目每个阶段的开发工作,用户可以从三个开发者软件包中选择最能满足他们需求的支持功能:
- Starter Package (STM32MP1Starter) :STM32MP1微处理器设备快速、轻松入门
- Developer Package (STM32MP1Dev) :在STM32MP1嵌入式软件发行版之上添加自己的开发工具
- Distribution Package (STM32MP1Distrib) :创建自己的Linux® 发行版、Starter和Developer软件包
为了帮助使用STM32MP1 MPU开发Linux安全产品的客户加快开发速度,意法半导体与开源软件提供商Timesys展开合作。Timesys首席执行官Atul Bansal表示:“我们很高兴与意法半导体合作,为STM32MP1系列MPU客户加快开发更安全的Linux产品提供所需的工具。 意法半导体在主流STM32MP1系列Yocto BSP板级支持包维护和meta-timeys集成上投入巨大,这可以让客户减少在管理漏洞上花费的时间。”
意法半导体加大软件支持力度的承诺,包括STM32CubeMP1固件包,使STM32MP1从竞品中脱颖而出。STM32CubeMX可简化Cortex-A7和Cortex-M4内核的软硬件配置,处理M4内核的C代码生成、DDR SDRAM接口配置和调试工具,还可以生成Linux Device树形图。
意法半导体为客户提供一系列社区板和第三方的模块上系统(SOM)板。
阅读 STM32MP1博客文章:https://blog.st.com/stm32m1-mpu-stm32mp157a-ev1-stm32mp157c-dk2/
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2018年净收入96.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com
* STM32是意法半导体国际有限公司(STMicroelectronics International NV)或其在欧盟和/或其它地方的关联公司的注册和/或未注册商标。 特别是,STM32在美国专利商标局注册。
媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com