25 Apr 2019 | 中国

意法半导体发布免费集成开发环境,进一步扩大 STM32Cube微控制器生态圈

  • STM32CubeIDE免费供用户使用,高度集成提供众多高端功能
  • 强大的集成功能另STM32CubeMX在同类型产品中卓尔不群
  • ST仍会继续支持第三方合作伙伴工具,为STM32开发人员提供选择的灵活性

 

中国 / 25 Apr 2019

横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 继续发力,提升功能丰富且高能效的STM32系列微控制器的易用性,在STM32Cube软件生态系统中增加一个免费的多功能STM32开发工具:STM32CubeIDE。

意法半导体发布免费集成开发环境,进一步扩大 STM32Cube微控制器生态圈

为了和商用集成开发环境(IDE)工具一样好用,STM32CubeIDE充分发挥了意法半导体 2017年收购的嵌入式开发工具厂商Atollic®的技术优势。这套IDE软件采用行业标准的开放式许可条款,为简化和加快基于STM32的嵌入式设计,新增了STM32专用功能,包括功能强大的STM32CubeMX微控制器配置和项目管理工具。

STM32Cube生态系统在开发者中人气颇高,STM32CubeMX目前年均下载量超过250,000次。现在,通过整合STM32CubeMX与STM32CubeIDE,意法半导体创建了一个更强大的开发环境,远胜友商的同类型工具产品。STM32Cube的完整生态系统还包含STM32CubeProgrammer的代码烧写器和STM32CubeMonitor系列的代码运行监控器,以及众多独立的MCU固件包。

意法半导体微控制器事业部总经理Ricardo De Sa Earp表示:“通过这一技术创新,用户能够最大限度地提高产品的功能和性能,缩短研发周期,降低开发成本。此后我们将继续扩大STM32的应用前景。STM32CubeIDE是 STM32Cube软件生态系统的一个组成部分,可无缝支持现有的800多款STM32 MCU及其相关硬件板。”

STM32CubeIDE现已正式发布,并将于4月26-27日深圳STM32峰会上展出。免费下载请点击www.st.com/stm32cubeide。

更多技术信息:

STM32CubeIDE基于AtollicTrueStudio®软件的用户友好界面和强大功能,集成了STM32CubeMX,创造出一个独具优势的原厂支持的IDE。这套IDE包含:

  • 易于上手的STM32CubeMX配置器和代码生成器,具有功耗和时钟树分析功能;
  • TrueStudio的丰富功能,包括编辑器、编译器、创建/内存/堆栈分析,项目向导;
  • 调试器,故障分析,跟踪和分析可视化工具,错误跟踪;
  • 支持从超低功耗STM32L0到高性能STM32H7的800多款搭载各种Arm®Cortex®-M 32位内核的STM32微控制器;
  • IDE基于成熟的Eclipse开源平台,并在CDT、GCC和GDB下免费授权;
  • 可免费获取并用于商用项目; 无需广告。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2018年净收入96.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com.

媒体联系人

意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com