意法半导体物联网即插即用模组直连Microsoft Azure微软云 让物联网感知技术更易于使用
- 多用户模式使SensorTile.box更具适应性和灵活性
- 适用于原型设计或商用产品
- 取得Microsoft Azure微软云入网认证,直连Microsoft Azure IoT Central平台
横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)将推出传感器模组SensorTile.box,帮助所有用户,不论是年轻人,还是资深设计专家,发现物联网的真正力量,轻松了解如何收集传感器信息并发送到云端。

新产品是一个配置灵活的物联网即插即用传感器模组,用户可以通过Bluetooth® Low Energy低能耗蓝牙将模组轻松连接智能手机,在手机屏幕上观察传感器的计步器、资产跟踪器、环境监测器等功能状态。SensorTile.box具有开发者和专家模式,经验较丰富的设计人员可使用图形向导或编写自定义嵌入式代码来创建复杂的应用。
从客户和初学者,到物联网专业人员,每一位用户都会被SensorTile.box模组的易用性和关联性吸引。SensorTile.box将是微软Azure IoT Central的新演示平台,为用户演示如何简化智能设备上云、数据捕获和数据分析。
意法半导体MEMS传感器事业部总经理Andrea Onetti表示:“SensorTile.box的配置灵活性独步市场,用户可以按照自己的开发能力水平配置模组,用于学习嵌入式系统设计或开发原型系统,甚至还可以在商用终端产品中集成模组。现在,这款物联网即插即用模组通过了微软云服务认证并与IoT Central平台兼容,新产品买到手后无需任何设置即可连到Azure IoT云服务,为用户学习物联网和新产品开发带来更多机会。“
微软物联网解决方案加速器Principal Group PM经理Tony Shakib补充说:“SensorTile.box将是Azure IoT Central的新演示平台,演示的目的是让人人了解物联网和云计算的优势,发现物联网上云是多么容易。”
SensorTile.box在坚固的57mm x 38mm x 20mm IP54塑料封装内集成ST MEMS运动传感器、情景感知传感器和环境传感器,预计意法半导体官网www.st.com/sensortilebox或代理商将在6月初开始销售新产品。
商用模块和相关服务由意法半导体授权合作伙伴FAE科技公司提供。了解更多信息请访问fae.technology/sensortilebox。
更多技术信息
SensorTile.box有很多与感测、跟踪和监控相关的用例,产品标配一块500mAh锂电池和一张8GB microSD卡。得益于意法半导体广泛、成熟的高性能MEMS器件产品组合,板子上集成了各种传感器;为管理这些传感器,还集成一颗超低功耗STM32L4R9 *微控制器。板载传感器包括:
- STTS751高准确度温度传感器
- LSM6DSOX内置机器学习核心(MLC)的低功耗6轴惯性测量单元(IMU)
- LIS3DHH和LIS2DW12 3轴加速度计
- LIS2MDL磁力计
- LPS22HH压力传感器/高度计
- MP23ABS1模拟麦克风
- HTS221湿度传感器
除了计步器、资产跟踪和环境监测应用外,初学者还可以探索振动监测、数据记录、测斜仪/水平感测、数字罗盘和婴儿监护应用。
开发者模式为用户带来更高的配置灵活性,为优化功耗,用户可以开启或关闭单个传感器,整合来自多个传感器的数据,利用传感器融合技术提高测量的整体准确度,并在成品组装后,使用内部专用例行程序单独调校传感器。此外,借助LSM6DSOX机器学习核心和STM32Cube开发生态系统新增的AI工具,高级用户可以运行神经网络,识别复杂运动模式,例如,活动跟踪和音频场景分类。
专业用户还可以在STM32开放式开发环境(STM32 ODE)内,利用STM32CubeMX配置器和代码生成器以及STLink-V3烧写器和调试器,快速、高效地开发功能强大的应用。
点击https://blog.st.com/sensortile-box-sensor/阅读相关博文。
* STM32是STMicroelectronics International NV(意法半导体国际有限公司)或其在欧盟和/或其它地方的关联公司的注册和/或未注册商标。 特别是,STM32在美国专利商标局注册。
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2018年净收入96.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com
[1] MEMS: Micro Electro-Mechanical Systems
媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com