30 Jul 2019 | 中国

意法半导体构建STM32Trust生态系统,为物联网设计人员整合网络保护资源

资源丰富的工具包为基于STM32微控制器的物联网设备网络提供了有力的保护 中国 / 30 Jul 2019

横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)发布了STM32Trust,指导设计人员利用行业最佳实践,为新的物联网设备构建强大的网络安全保护系统。

意法半导体构建STM32Trust生态系统,为物联网设计人员整合网络保护资源

STM32Trust整合知识、设计工具和意法半导体独创的即用型软件,帮助设计人员利用STM32 *微控制器内置的安全功能,在设备之间建立互信,防止非法访问,防御边信道攻击,避免数据窃取和代码修改。

 “智能传感器和远程执行器等连接设备是基础设施和服务的固有组件,因此,确保这些设备具有有效的安全性变得至关重要,”意法半导体微控制器事业部总经理Ricardo De Sa Earp解释道。 “新发布的强制性安全规定是当今通用微控制器市场的一个新的重大挑战,STM32Trust让开发人员更容易理解和接受新强制性安全规则。”

STM32Trust集成了STM32系列可用的全部网络保护资源,充分利用以安全为中心的芯片功能和软件包,帮助设计人员实现一个强大的多层安全保护策略。

STM32系列是全球领先的Arm®Cortex®CPU架构系统芯片产品组合,全系共有近1000款产品,用于智能设备、远程传感器、可穿戴设备、电子医疗设备、物联网网关、访问权限控制型存储器、支付终端等物联网设备。根据不同的型号,硬件网络保护功能包括定制安全引导、防止黑客观察信号模式的随机数生成器、专用加密协处理器,以及密钥安全存储单元等功能。意法半导体还在芯片上构建了篡改检测、防火墙代码隔离机制,并实现了ArmTorrentZone®安全技术,为最易受攻击的代码提供额外保护。

STM32Trust为产品开发人员使用这些硬件功能,有效保护物联网设备数据安全,提供了所需的全部资源,包括参考资料和免费软件。

在参考软件包中,X-CUBE-SBSFU演示了在应用代码传输到引导存储器或现场更新两种最易受攻击的情况下,如何保护的应用代码的安全。X-CUBE-SBSFU参考包适用STM32F4、F7、H7、L0、L1、L4、G0、G4和WB。意法半导体安全单元STSAFE的参考设计可最大限度提升最终应用的安全级别。

此外,STM32L4和STM32H7微控制器的安全固件安装解决方案可在首次烧写代码时保护设备的安全。该解决方案提供了一个完整的应用安全安装工具包,使用Trusted Package Creator软件给OEM二进制文件加密,通过STM32CUBE烧写器将代码安全地装入STM32闪存,使用STM32HSM模块将OEM数字证书交给负责代码安装的合作厂商。

STM32Trust资源包括工具、评审过的参考资料和源代码,可以从www.st.com/stm32trust免费下载。

点击https://blog.st.com/stm32trust/查阅相关博文。

* STM32是STMicroelectronics International NV(意法半导体国际有限公司)或其在欧盟和/或其它地方的关联公司的注册和/或未注册商标。 特别是,STM32在美国专利商标局注册。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2018年净收入96.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

 

媒体联系人

意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com