意法半导体(ST)提升中国数字化生活品质
意法半导体在慕尼黑上海电子展上展出用于实现物联网及智能生活的最新技术与产品 中国 / 13 Mar 2015横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)将于2015年3月17日至19日在上海新国际博览中心举行的慕尼黑上海电子展(3号厅3402展台),展出用于实现物联网(IoT, Internet of Things)及智能生活的最新技术及产品。意法半导体的解决方案将有助于扩展微电子的应用范围,提高微电子技术和解决方案的创造力和经济效益,以更好地解决重大社会挑战,进而丰富人们的生活方式。
今年,意法半导体将为参观者带来丰富的物联网体验。展示为从穿戴式装置、医疗保健、健身运动,到智能家居、智能城市以及智能汽车等所有物联网应用领域提供的先进半导体解决方案。展品包括:
- 基于32位ARM® Cortex®-M0、M0+、Cortex-M3、Cortex-M4、Cortex-M7的STM32微控制器全系列产品以及丰富的可选外设。有600余款产品的STM32产品家族包括专门为电池供电以及穿戴式装置设计的STM32L0、STM32L1和STM32L4超低功耗系列微控制器。
- 意法半导体的传感器产品组合包括加速度计、陀螺仪、数字罗盘、惯性模块、压力传感器、湿度传感器、麦克风和执行器、智能传感器、传感器集线器、紫外线指数传感器、温度传感器和触控传感器等微机电系统 (MEMS, Micro-Electro-Mechanical Systems) 产品。
- 意法半导体的BlueNRG超低功耗网络处理器内置蓝牙低功耗主从设备协议栈,满足低功耗蓝牙 (即Bluetooth LE - BLE) 和智能蓝牙解决方案的需求。BlueNRG产品拥有同类产品中最低的工作电流,优异的无线网络性能,以及可以简洁快速更新固件的片上非易失存储器。
- 电子标签全系列产品包括双接口EEPROM、NFC/RFID收发器、基于13.56 MHz载波频率与可支持 ISO 14443和ISO 15693标准的 NFC/RFID标签。
- 汽车及智能汽车半导体解决方案,包括从动力总成、电控单元(ECU, Electronic control units)、信息娱乐系统(包括导航系统)、车身控制(照明、冷暖空调、车门模块、座椅控制)、主动与被动安全系统、转向、底盘解决方案,到混合动力汽车和纯电动汽车充电、电机驱动、能量收集解决方案。
- 使工厂、楼宇建筑及许多电器与家电具有更高能效和自动化程度的解决方案,意法半导体广泛的产品组合包括先进的功率转换器解决方案、智能数字输入输出、SPIN运动控制解决方案、智能电表以及STLUX™ LED驱动器。
- 意法半导体基于FlightSense™技术的产品在单一模块内集成了近距离感测单光子雪崩二极管阵列(SPAD, Single Photon Avalanche Diode),环境光传感器(ALS, Ambient Light Sensor),以及垂直腔面发射激光器(VCSEL, Vertical Cavity Surface-Emitting Laser)光源,更加方便设备厂商实现产品集成。FlightSense传感器利用飞行时间(ToF, Time-of-Flight)原理,输出高精度的绝对距离测量值,适用于对系统成本、封装面积和功耗有严格要求的各种应用,例如工业控制、白色家电的距离测量、机器人、车载电脑(on-board computer)手势控制、接近检测和光线检测、保洁机器人以及智能手机和平板电脑的接近检测和自动对焦。
人们公认物联网是未来人类社会的一件大事,与我们生活密切相关的智能家居和智能穿戴式装置是物联网市场上增长速度最快的细分市场。意法半导体大中华区高级市场经理曹锦东先生,将在与2015慕尼黑上海电子展同期举行的国际嵌入式系统创新论坛上发表演讲,阐述STM32 32位微控制器在当下众多物联网应用中的成功案例及参考设计,包括智能手表、智能手环、传感器集线器、智能家居、家电和气象站、Wi-Fi模块、智能电表、智能医疗等。国际嵌入式系统创新论坛将于2015年3月18日(星期三)上午9:00至11:45在上海新国际博览中心2层E3厅M24会议室举行。
关于意法半导体
意法半导体 (STMicroelectronics; ST) 是全球领先的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活 (life.augmented) 的理念。
意法半导体2014年净收入74.0亿美元。详情请访问公司网站www.st.com。