20 May 2015 | 中国

意法半导体(ST)与Paradox Engineering携手展示智慧城市技术

中国 / 20 May 2015

为迎接万物互联的物联网(IoT)时代,横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)与瑞士物联网无线传感器研发公司与Paradox Engineering携手展示专门为智慧城市开发的无线网格网络(wireless mesh networks)技术。

只有当安装在不同位置的装置和传感器或者物品连入一个网络并实现统一协同管理时,家庭、城市或工业环境才能称为智慧化。一个智慧城市能够直接接收来自不同城市的节点数据,并利用这些数据提供各项智能服务,以提高能源管理效率,降低环境足迹影响,改善公共基础设施及楼宇管理的维护效率。

意法半导体的集成化无线传感器网络平台可监控并提供智慧城市服务,通过Paradox Engineering的PE.AMI智慧城市解决方案及PE.STONE物联网平台,连接至意法半导体的STM32 Nucleo开发板及各种X-Nucleo扩展板,包括运动、环境及接近检测传感器开发板,即可轻松实现智慧环境。

Paradox Engineering在射频和超低功耗设计以及网络设计、网络建设和管理方面拥有先进的研发能力和市场推广经验。PE.AMI是Paradox Engineering的多应用平台,可支持无线/窄带电力线/宽带全网格网络,提供多个现成的垂直应用功能,包括智能照明、智能驻车、智能电表、智能废品处理系统和电动车充电桩管理,并支持安全监控IP摄像头、交通流量监测、公共Wi-Fi热点和其它城市应用。PE.STONE是Paradox Engineering的软硬件集成模块,方便用户快速开发高性能、高成本效益的物联网应用,让用户能够创建智慧城市、智能电网、能源管理、M2M、家庭区域网络(HAN, Home Area Network)、健康使用监控服务(HUMS, Health Usage Monitoring Service)以及工控系统等开发项目。PE.STONE是PE.AMI平台的基本组件。Paradox Engineering的PE.AMI平台和PE.STONE模块都是随时可用的现成解决方案,兼容IPv6/6LoWPAN(1)标准,具有自我恢复功能,可实现高稳健性且可扩展的网格网络。

Paradox Engineering的PE.AMI和PE.STONE均采用意法半导体的STM32L高性能、低功耗32位微控制器以及SPIRIT1无线收发器芯片。SPIRIT1是一款Sub-GHz无线收发器IC芯片,具有极为出色的接收灵敏度,极低的工作电流,并配有高性能软件工具。PE.AMI无线照明控制板同样采用意法半导体的电表芯片监控耗电量。

STM32 Nucleo开发板是意法半导体/Paradox Engineering智慧城市应用的重要组成部分,内置的STM32F401微控制器在执行过程中很好地平衡了功耗和性能的关系,有助于快速开发嵌入式系统软硬件。通过整合Nucleo开发板与配备MEMS加速度计和压力/温度/湿度传感器的X-Nucleo扩展板或者基于飞行时间(ToF, Time-of-Flight)的接近检测传感器,意法半导体提供无线传感器节点所需的感测和运算功能。ST Nucleo和X-Nucleo电路板还提供随时可用的现成开发生态系统,方便用户快速开发物联网产品。

Paradox Engineering公司总裁兼首席执行官Gianni Minetti表示:“Paradox Engineering和意法半导体展示科技如何真正实现智慧环境,提供并管理集成化先进服务,连接并控制今天与未来的物联网产品。我们发现意法半导体的技术最适合我们的开拓性理念:创新技术是一个将智慧城市和物联网从解决方案变为现实的快速通道,可提高市民和社区的日常生活品质,在快速发展的市场上降低长研发周期所带来的风险。”

意法半导体执行副总裁兼日本与韩国区总裁Marco Cassis表示:“此次合作清楚地展现了意法半导体利用自己的先进技术结合Paradox Engineering的先进无线通信技术,协助创建便捷、环保且能够使用并分析大量数据的智慧城市系统。为了方便客户更快速地开发各种无线传感器节点,意法半导体正在不断扩大其物联网产品阵容,包括微控制器、传感器、通信芯片和功率芯片,以及硬件架构和软件产品开发。”

(1)基于IPv6的无线网络通信协议。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2014年净收入74.0亿美元。详情请访问公司网站www.st.com


关于Paradox Engineering SA
Paradox Engineering SA是一家无线传感器网络科技公司,设计并销售标准开放式解决方案,分为立即使用的现成解决方案和OEM解决方案,为智慧城市、工业远程条件监视、M2M、HUMS和HAN物联网项目提供高价值数据。在射频设计、网络设计管理、低功耗和数据采集领域的独有研发能力是Paradox Engineering公司DNA的核心价值。

 

 

For further information please contact:

Paradox Engineering
Julia Arneri Borghese
VP - Strategic Relationships

Tel: +81 (0)70 2189 1913