27 May 2015 | 中国

意法半导体(ST)的家庭网络解决方案通过MoCA 2.0标准认证

通过认证的解决方案可满足网关、机顶盒以及家庭网桥市场的需求 中国 / 27 May 2015

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布,其STiC2BB+STiC2PA家庭网关参考设计通过同轴电缆多媒体联盟(MoCA®, Multimedia over Coax Alliance)2.0互通测试认证1。意法半导体的MoCA 2.0认证解决方案达到家庭网络市场的最高标准,提升了网速、能效及网容,为消费者带来更出色的多室共享(multi-room)高清和超高清视觉体验。

意法半导体的高集成度、超低功耗家庭网络产品可实现各种MoCA 2.0设备,进而刺激丰富家庭多媒体内容的消费。该解决方案现已上市,已获得多家主要设备厂商选用。

意法半导体消费电子产品部无头网关(Headless)产品线经理Thomas Meyer表示:“在充满活力且竞争激烈的消费电子市场上,意法半导体不仅维持领导地位,更引领了多项基于MoCA技术的解决方案。通过MoCA 2.0测试证明了意法半导体在家庭网络领域的雄厚技术实力,亦实现了与多业务运营商(MSO, Multiple Service Operators)合作拓展新业务机会并提供参考设计的承诺。”

STiC2BB+STiC2PA参考设计开发板和主机软件已上市,将加快基于MoCA 2.0技术的产品原型设计和终端产品的开发速度。

欲详细了解意法半导体MoCA 2.0解决方案及相关参考设计,请联系意法半导体当地分公司或访问www.st.com/stic2bbwww.st.com/stic2pa

技术说明
在Baseline性能模式下,MoCA 2.0标准单通道数据吞吐量为400Mbps,在Turbo模式下,数据吞吐量可提高到500Mbps以上。意法半导体解决方案可支持这两种模式的全部功能,并新增信道绑定支持功能,在强化(Enhanced)模式下,数据吞吐量达到800 Mbps,在加速(Turbo)模式下高达1Gbps。MoCA 2.0标准的丢包率(packet loss rate)低于1x10-8;低延迟流(low latency flows)平均延迟率 2.4msec,同时改善了视频传输和游戏体验。

此外,STiC2BB的强化电源管理功能新增一个节能待机模式,提供MoCA快速唤醒功能。按照MoCA 2.0标准规定,解决方案至少有一个睡眠模式及一个可降低所有节点功耗的网络级待机模式。

查看意法半导体MoCA 2.0互通性测试认证,请登录

http://www.mocalliance.org/products/index.htm

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2014年净收入74.0亿美元。详情请访问公司网站www.st.com

1用于以太网至 MoCA 2.0 网桥