12 Oct 2015 | 中国

意法半导体(ST)和XMetrics帮助游泳运动员在比赛中取得优异成绩

物联网尖端技术实现了独一无二的实时语音回馈游泳监视器 中国 / 12 Oct 2015

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)的微型运动传感器及数据处理器芯片,实现了专为游泳运动员设计的终极运动记录器(ultimate activity tracker)。这款记录器由穿戴技术创新企业XMetrics设计,不仅在定位精度上取得了突破性进步,更具备实时语音反馈功能(real-time audio feedback)。

这款产品符合人体工程学设计,尺寸精巧,游泳运动员将其夹在泳镜带上,戴在头部后方。意法半导体的9轴MEMS惯性传感器模块1可感测人体运动,搭配STM32F4 32位微控制器执行XMetrics算法,提供经过算法分析的精确数据,检测游泳运动员的游泳姿势、确定圈数、划水次数、划水频率、动作质量、以及翻身折返(flip-tum)效果、游泳速度和成绩。

STM32F4微控制器负责Xmetrics游泳监视器的全部系统处理任务,其运行的精密算法能够辨识并解释复杂的生物学参数(biomechanical parameter),以提供第一层分析数据(first-level analysis)。在比赛过程中,游泳运动员通过防水耳机接收其游泳成绩相关的实时信息,以准确地了解自己在翻身折返或抵达终点时的成绩。XMetrics装置还采用意法半导体的防静电产品,确保信号在USB 2.0接口仍具有很高的完整性。

Xmetrics的软件和应用可支持游泳运动员设计训练时间表,设置专属的语音反馈功能,可自动与平板电脑或智能手机同步数据,并随时修改任何参数。在泳池外,用户可使用先进的图形软件工具分析每一个项目,再将分析结果传送给教练和亲朋好友。

XMetrics科技公司首席执行官Andrea Rinaldo同时也是一名游泳教练、退役的职业游泳运动员。他表示:“意法半导体的物联网(IoT)先进技术帮助我们实现梦想:开发出一个简单好用、功能强大的智能训练装置,如个人教练一样关注每一个游泳运动员。意法半导体微型芯片拥有出色性能表现和能效,可最大限度地提升了这款监视器的实用性,使其功能性、舒适性以及电池续航能力达到完美的平衡。”

意法半导体欧洲、中东及非洲区市场应用副总裁Philip Lolies表示:“这是市场上最精确的实时语音反馈的游泳监视器,彻底改变了我们对科技的观念和思维方式,能够帮助并鼓励人们享受运动乐趣,保持身体健康。XMetrics选用意法半导体传感器和微控制器也代表着我们市场策略成功的体现,作为物联网产品技术的一站式供应商,我们主动与合作伙伴合作,研制有助于提高人们健康和生活品质的智能物件(Smart Things)。”

意大利游泳健将、奥运会奖牌得主Massimiliano Rosolino表示:“XMetrics是一款非常棒的训练及健身工具,适合所有级别的游泳运动员。如果在奥运训练期间有一个Xmetrics监控器,我很可能会再赢一枚奖牌。”

在过去的一年中,XMetrics的业务发展获得Breed Reply公司的物联网企业先进孵化器的资金赞助及管理支持。

欲了解更多关于XMetric运动记录器的详细信息,请访问公司官网www.xmetrics.it

欲订购意法半导体微控制器及MEMS产品,请登录公司网站www.st.com选购。

 

XMETRICS LOGO
关于Xmetrics
为提高游泳运动员的比赛成绩,穿戴装置科技公司Xmetrics融合意大利式设计应用与先进生物学传感器和精密算法,创造出一款独一无二的运动记录器。符合人体工程学设计,具有实时语音反馈功能,以及头戴式穿戴,让这款产品不同于市场上任何一款产品。XMetrics采用先进技术设计研发,为用户提供独特的训练体验,并可检测各种生物力学参数。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供创新先进的产品及解决方案,为人们带来更智能且具有更高能效的电子产品,提升日常生活的便利性。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。意法半导体主张智能科技引领智慧生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2014年净收入74.0亿美元,在全球各地拥有10万客户。详情请浏览意法半导体网站www.st.com

1加速度计(accelerometer) + 陀螺仪(gyroscope) + 磁强计(magnetometer)