意法半导体(ST)展示先进的智能城市及物联网技术
中国 / 14 Oct 2015横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)展示先进且具有高能效的互联智能城市技术。智能城市的概念是利用传感器、网络和数据处理技术提高整个城市的能源使用效率和生产效率,不仅能够更高效地使用能源,还有助于提高建筑及公用基础设施的管理水平、利用率和维护。
意法半导体以一个通过多个传感器节点连接无线网格网络(wireless mesh network)的智慧城市环境为例,充分表现传感器所起到的重要作用。这些传感器节点可执行智能照明系统监控、智能垃圾监视、智能振动检测(smart vibration detection)及智能环境监测等功能。
意法半导体通过无线网格传感器网络,利用接近检测传感器节点侦测无线控制的汽车模型,并根据汽车所在的位置调节路灯亮度;通过加速传感器节点侦测建筑物的震动;借助安装在周围的环境传感器节点测量温度、湿度和压力;无线连接的照明控制板则能够实时监测灯光的耗电量。所有传感器节点的数据将通过网络传至一个显示器,以方便随时产看。这项设计基于意法半导体的32位微控制器开发板以及各类传感器等产品,例如配合Paradox Engineering1通信平台组建的无线全网格网络的射频收发器和电源管理芯片。
工程师还能够体验意法半导体最新的嵌入式开发生态系统,使用Nucleo 32位微控制开发板和X-Nucleo扩展板,以及意法半导体的运动MEMS传感器、环境传感器、MEMS麦克风、电机驱动器、低功耗蓝牙(BLE)芯片和动态NFC标签。开发生态系统的目的是让智能城市及物联网应用的开发变得更快、更容易。
为适应已量产的诸多电子产品的各种规格,加强电源适配器向多元化趋势发展,相对也提高对简单易用的电源解决方案的需求。在无线充电领域,意法半导体推出了符合Qi和PMA两大无线充电联盟标准的先进多平台数字功率控制器芯片。意法半导体的其他解决方案包括:适用于平板电脑和智能手机充电器且基于多模功率控制芯片的独立电源监视(standby-power monitoring)解决方案,以及新推出的1200V碳化硅(SiC, silicon carbide)功率MOSFET。
作为世界领先的MEMS供应商,意法半导体拥有最先进的传感器解决方案,包括6轴MEMS传感器模块评估板集成3轴数字输出的加速度传感器与3轴陀螺仪,实现了紧凑的封装尺寸(2.5 x 3.0 x 0.8 mm)及较竞争产品高出20%的出色能效;还有基于MEMS麦克风及智慧低功耗蓝牙网络处理器的语音识别应用。
意法半导体让人们了解尖端技术如何实现智能城市概念,以及智能城市对我们日常生活的影响。
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供创新先进的产品及解决方案,为人们带来更智能且具有更高能效的电子产品,提升日常生活的便利性。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。意法半导体主张智能科技引领智慧生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2014年净收入74.0亿美元,在全球各地拥有10万客户。详情请浏览意法半导体网站www.st.com。
1Paradox Engineering 是 Minebea 集团旗下的一家瑞士高科技企业,主营业务包括智能照明及智能城市无线传感器网络(wireless sensor network)。