03 Nov 2015 | 中国
English | French | Italian

意法半导体(ST)的STCOMET智能电表系统芯片销量持续激增,协助推动ERDF主导的智能电网试点项目

取得500kHz高频认证且支持模块化设计,在SOGRID试点项目中发挥重要作用、并确立了市场领先地位 中国 / 03 Nov 2015

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)的STCOMET智能电表系统芯片(SoC)创下一个重要的里程碑,利用智能电网技术整合多种再生能源等不同发电设施输送的电力,让全球的电力公司为人们提供绿色环保的电能。

STCOMET可简化智能电表设计,在单片上集成关键的电表功能,包括符合主要智能电表行业标准的电力线通信(PLC, powerline communication)调制解调器。能够将其导入大规模应用的关键是意法半导体近期通过了G3-PLC1及PRIME[2] v1.4版本Profile 2最新规范证书,覆盖频段(frequency band)最高达到500kHz,如FCC3频段,再加上现有的符合欧盟CENELEC-A4标准的G3-PLC和PRIME v1.4版本认证,STCOMET现已通过了所有全球现行的主要认证标准。

此外,意法半导体还将STCOMET产品家族扩展成四款产品,让设计工程师能够根据不同地区和市场的需求灵活地调整最终应用系统。STCOMET05及STCOMET10集成512KB / 1MB程序闪存以及应用处理子系统、有隐私和入侵保护的专用安全引擎、高精度的电表前端电路和PLC模块。简化版的STCOM05及STCOM10使设计工程师能够灵活地整合其独有的电表前端功能与意法半导体的片上应用处理器、安全引擎及PLC 模块,更得益于意法半导体已取得的多个规范认证,大幅度加快了项目的进度。

意法半导体还表示SOGRID智能电网试点项目(SOGRID5 smart-grid pilot)已在法国图卢兹(Toulouse)地区1000户家庭安装了采用STCOMET的智能电表。意法半导体亦参加法国配电公司(ERDF6)领导的行业联盟,作为SOGRID项目的执行方,协助法国配电公司在实际运行环境中研究网络控制自动化。

意法半导体产品部门副总裁兼工业应用及功率转换产品部总经理Matteo Lo Presti表示:“我们正一步步实现智能电网勾勒出的未来世界的蓝图,日益接近的目标及成果令人期待。我们的STCOMET智能电表系统芯片在智能电网技术领域居领先地位,整合出色的技术特性、空前的集成度及设计灵活性,从发达国家到新兴市场,我们将在全世界各个国家及地区掀起一场智能能源革命。”

随着SOGRID智能电网项目的推动,大幅加快了智能电表及智能电网的发展脚步,意法半导体独有的可设置参数、及可升级的固件架构让设计人员可在同一个设计平台上开发多款产品,利用面向未来的适应性降低在产品生命周期内的拥有成本。意法半导体拥有一个功能齐全的开发生态系统,支持设计人员使用STCOMET IC快速开发单相系统(single-phase)或三相系统(three-phase)智能电表,其生态系统包括经过认证的协议栈、参考设计、原型硬件和电表管理软件及驱动程序等开发工具。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供创新先进的产品及解决方案,为人们带来更智能且具有更高能效的电子产品,提升日常生活的便利性。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。意法半导体主张智能科技引领智慧生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2014年净收入74.0亿美元,在全球各地拥有10万客户。详情请浏览意法半导体网站www.st.com

 

1 G3-PLC规范:G3-PLC行业联盟(G3-PLC Alliance)支持的窄带(narrow-band)低频(low-frequency)电力线通信协议。
2 电力线智能计量演化规范(PRIME, PoweRline Intelligent Metering Evolution):PRIME联盟支持的电力线通信架构。
3 美国联邦通信委员会(FCC, Federal Communications Commission)
4 欧洲电工标准化委员会(CENELEC, European Committee for Electrotechnical Standardization)
5 资料来源:http://www.sogrid.info/
6 法国配电公司(ERDF, Electricité Réseau Distribution France)是法国电力公司(EDF, Electricity of France)的输电部门。法国电力公司是一家业务遍布全球的供电企业。