意法半导体(ST)的微控制器和功率半导体获丰田汽车采用,用于开发新一代普税斯的电压转换器
意法半导体的芯片与汽车厂商的软件系统相互搭配,实现了高能效的电压转换和低散热特性,进而协助动力控制单元微型化 中国 / 10 Dec 2015横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布其32位微控制器和功率MOSFET获丰田汽车(Toyota)采用,用于开发新一代普税斯的DC-DC转换器。新一代普税斯是第四代混合动力汽车。
DC-DC转换器是被称作混合动力汽车(hybrid electric vehicle)心脏的动力控制单元的基本组件,还被用于逆变器和可变电压系统(variable-voltage system)。新一代普税斯的DC-DC转换器设计采用意法半导体的32位车用微控制器,用于控制电瓶或发电机输出的汽车14V子系统所使用的电压降低(voltage reduction)问题,例如汽车收音机、照明及雨刷系统。DC-DC转换器还用到了意法半导体的两款功率MOSFET。意法半导体的芯片与汽车厂商的软件系统配合,实现高能效的电压转换和低散热特性,进而帮助动力控制单元微型化。
新一代普税斯的DC-DC转换器所用的意法半导体汽车级微控制器基于PowerPC架构;其芯片制造采用意法半导体独有的嵌入式闪存技术。
意法半导体的功率MOSFET系列产品覆盖500V到1500V击穿电压范围,兼备低栅电荷量和低通态电阻,采用非常先进的封装技术,实现了高能效的功率处理能力。
意法半导体日本与韩国区执行副总裁Marco Cassis表示:“丰田汽车基于意法半导体功率芯片为第四代普税斯研发的DC-DC转换器,为汽车市场上树立一个新的能效及技术创新标杆,同时也是汽车工业智能驾驶发展趋势的范例。我们十分荣幸能够为这项技术创新做出贡献,提供性能优异且稳健的汽车微控制器和功率转换器件。”
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供创新先进的产品及解决方案,为人们带来更智能且具有更高能效的电子产品,提升日常生活的便利性。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。意法半导体主张智能科技引领智慧生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2014年净收入74.0亿美元,在全球各地拥有10万客户。详情请浏览意法半导体网站www.st.com。