意法半导体(ST)推出智能楼宇解决方案及物联网开发生态系统
中国 / 16 Nov 2015不久的将来我们将迎向万物互联、智能互动的物联网(IoT)世界,为迎合这一趋势,横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出业内资源最丰富的物联网开发生态系统,以及使用该生态系统所开发的智能楼宇(smart-building)解决方案,同时还有各种先进的嵌入式系统解决方案。
意法半导体的物联网开发生态系统基于STM32 ARM® Cortex®-M微控制器,能够开发集成运算、检测、连接、电源管理和信号处理功能及适当安全性的智能模块。开发生态系统包括STM32 Nucleo开发板和配备传感器、通信芯片、NFC标签、电机驱动器的X-Nucleo扩展板,以及包含多个代码库的STM32Cube软件开发工具。意法半导体的开发生态系统是业内功能最丰富且对用户最友好的物联网开发生态系统,同时还不断地扩大生态系统范围,旨在大幅降低智能产品及物联网产品的研发负担及成本。
意法半导体的只能楼宇解决方案利用自有的物联网开发生态系统,目的在于提高楼宇管理的能效、安全性及便利性。其中包括NFC标签的生物特征识别(biometric/ID authentication)和人脸识别(face-authentication)模块、监测高度变化的气压传感器、无线充电的电源管理芯片、基于接近检测传感器的自动照明控制、基于环境传感器的温度和湿度检测,以及基于MEMS麦克风和低功耗蓝牙(BLE, Bluetooth® Low Energy)网络处理器的空调系统声控功能。这些技术还能实现其它功能,让建筑物变得更加智能,例如更安全的门禁管理系统、基于室内导航的增强实境(AR, augmented reality)服务、电子产品无线电源、照明与空调自动控制装置以及室内外环境检测功能。
意法半导体的物联网开发生态系统共有17款搭载各种STM32微控制器的STM32 Nucleo开发板和6种配备BLE网络处理器、无刷直流(brushless DC)电机和步进电机驱动器、NFC标签、运动及环境传感器、接近检测传感器的X-Nucleo扩展板。并可通过集成开发环境(IDE, Integrated Development Environment)试运行每个应用范例程序。
意法半导体的高性能STM32F4 32位ARM Cortex-M4微控制器及其BLE网络处理器,其连续语音通信演示采用波束成形技术(beam-forming)抑制环境噪声,亦使用MEMS麦克风来控制刺耳的噪音(howling)。这项技术可把声控功能集成到遥控器及穿戴设备。意法半导体还将利用智能手机控制基于STM32的通信模块。
TeraProbe公司拥有世界上封装最小(3 x 3cm)、速度最快且精准的人脸识别技术,其TeraFaces™解决方案基于主频高达216 MHz 的STM32F7 ARM Cortex-M7微控制器。STM32F7在一个小封装内集成各种优异的性能及各种外设接口,例如LCD控制器和摄像头接口。人脸识别技术不仅可以解决人们出行必须携带钥匙的问题,更能提升居民小区和写字楼门禁系统的安全水平,让人们的日常生活变得更加便捷。
在安全微控制器方面,意法半导体利用安全微控制器展示了加解密(encryption/decryption)演算法和数字签名(digital signature)的生成及验证过程,该微控制器兼容物理层安全性最高的可信计算组(TCG)所订制的可信平台模块2.0(TPM, Trusted Platform Module)安全规范。拥有世界最高的防篡改功能,意法半导体的安全微控制器可用于未来的小区门禁指纹及人眼识别系统,将大幅强化物联网系统防御网络攻击的安保能力,进而提高人们日常生活的便利性。
在电源管理方面,意法半导体推出了最新的超薄电池。使用半导体工艺在玻璃衬底上制作一层固态锂薄膜,厚度仅有220μm,可产生0.7mA的电流。作为一种固态电池,没有起火或爆炸问题,是微型电子产品的理想电源,例如穿戴式装置和传感器网络节点。
意法半导体的其他解决方案还包括各种展板和电路板、环境传感器、数字开关电源SMPS管理芯片、充电芯片、电机控制芯片及NFC标签。
* TeraFaces是TeraProbe K.K.公司在日本或其它国家的商标或注册商标。
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供创新先进的产品及解决方案,为人们带来更智能且具有更高能效的电子产品,提升日常生活的便利性。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。意法半导体主张智能科技引领智慧生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2014年净收入74.0亿美元,在全球各地拥有10万客户。详情请浏览意法半导体网站www.st.com。