意法半导体(ST)与汽车软件专家ETAS和ESCRYPT携手简化互联网汽车安全应用软件开发
- 为高性能、安全可靠的汽车嵌入式系统开发提供独一无二的软件包
- 完整的安全解决方案,防范汽车电控单元(ECU)遭受恶意攻击,保护电控单元与云端的通信安全
- 容易上手的AUTOSAR兼容平台软件,攻克汽配OEM厂商和一级供应商应用开发人员面临的研究周期和标准兼容两大挑战
横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布与汽车嵌入式系统开发解决方案提供商ETAS及其主营嵌入式系统安全的子公司ESCRYPT合作开发一个完整的嵌入式开发平台,组件包括微控制器、软件工具和安全解决方案,加快互联网汽车时代新电控单元的开发速度。

现今汽车设计人员需要使用电控单元(ECU)管理复杂精密的汽车系统,其中包括机电制动系统、自动变速系统、多模照明、驻车辅助、避撞驾驶辅助等。通过连接汽车子系统的通信网络发送命令,这些电控单元可使汽车的每一种功能实现数控。此外,更多的汽车连接到云端,带来很多创新功能,像软件无线升级(OTA)、远程诊断以及未来的V2X通信[1]。
为给这种发展趋势提供安全保障,汽车工业正在加快部署稳健可靠、并在汽车使用期限内可以管理的软硬件安全平台。
意法半导体正在与ETAS和ESCRYPT合作开发一个高成本效益的安全平台,帮助子系统开发人员研发高安全性电控单元,有效保护车主隐私、OEM车企的知识产权、电控单元的功能完整性,以及电控单元与云端的通信安全。
意法半导体汽车产品和分立器件事业群战略业务开发和微控制器事业部总监 Luca Rodeschini表示:“这是一款精心设计且容易上手的开发平台,整合了ESCRYPT、ETAS和意法半导体三方独有的安全技术,在这个平台开发上的产品是现成的安全解决方案,为客户开发电控单元软件带来前所未有的便利性。”
意法半导体与ETAS和ESCRYPT合作开发的解决方案利用SPC58系列汽车微控制器的能效和实时处理性能强项,实现功能性安全验证式电控单元和通信加密车载网络。值得一提的是,SPC58系列汽车微控制器内置硬件安全模块(HSM)和多个先进的CAN FD接口,再加上LIN、FlexRay和内置时戳的以太网接口,该合作项目扩大了意法半导体的互联网汽车安保产品范围,其中包括安全单元或嵌入式SIM(用户识别模块),防护互联网黑客攻击汽车电控单元和网关,盗取车主个人资料或破坏重要的汽车系统。
“SPC58车用微控制器为汽车工业提供所需的重要的稳健性和硬件安全性,而且价格具有市场竞争力。已经有一家一级厂商采用这款微控制器开发软件无线升级应用。软件无线升级应用让用户能够远程下载安装软件补丁和更新软件,而无需用户把车送到修理厂。” Rodeschini补充说。
ESCRYPT为合作项目提供其独有的电控单元安全通信技术,包括软件无线更新软件的传输技术,为开发人员使用SPC58 HSM模块开发电控单元提供固件和中间件。HSM模块结合ESCRYPT的安全技术,可以处理验证可信源所需的全部数据,并能够防止未授权的非法访问。ESCRYPT总经理Thomas Wollinger博士表示:“我们的产品CycurHSM是该安全解决方案的核心组件,能够发挥意法半导体的HSM模块和我们的密钥管理解决方案的优势,为电控单元提供全方位的保护,包括安全启动、软件写入和更新,以及安全的车载通信”
该解决方案利用ETAS经过市场检验的且支持电控单元软件开发的RTA软件产品。RTA-BSW (基础软件)由一个完整的AUTOSAR解决方案组成,其中包括AUTOSAR R4兼容基础软件,支持安全关键的小客车电控单元标准(ISO26262)和越野车电控单元标准(ISO25119)。RTA-BSW配套开发工具ISOLAR-A和ISOLAR-EVE用于在虚拟环境编写和测试一套完整的电控单元软件。
AUTOSAR是汽车开放式系统架构的简称,是汽车工业认可的可扩展、协同和合标嵌入式系统开发框架,让开发人员能够快速、经济地开发出新产品,同时还能研发差异化产品。
ETAS应用现场RTA解决方案主管Nigel Tracey博士表示:“我们正在续写与意法半导体合作的成功故事。利用我们功能丰富的电控单元开发环境,以及我们的子公司ESCRYPT开发的更广泛的先进安全性,这个新开发平台让OEM车企能够最大限度地体现互联网汽车概念的价值,在合作组织和终端用户之中建立信心。”
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2015年净收入69亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。
关于ETAS
ETAS为汽车工业以及其它嵌入式系统行业提供创新的嵌入式系统开发解决方案。
作为一家系统提供商,从集成工具和工具解决方案,到工程服务、咨询、培训和支持,ETAS提供丰富全面的产品组合。嵌入式系统安全解决方案由ETAS子公司ESCRYPT提供。ETAS有限公司成立于1994年,是博世集团全资控制子公司,在欧洲、南北美洲和亚洲建有国际子公司和销售代表处。
关于ESCRYPT
ESCRYPT - “嵌入式安全”,是全球嵌入式安全市场最大的系统提供商。在德国、英国、瑞典、美国、中国、韩国和日本,我们有安全专家帮助解决安数据全问题,例如M2M (机器间通信)、物联网IT安全、电子商务安全模型、汽车数据安全。我们开发高安全性、在全球高价值的产品解决方案,满足嵌入式系统和相关信息技术基础设施的特殊需求,量产汽车产品中经过百万次测试和验证。
ESCRYPT是博世集团全资控股子公司ETAS有限公司旗下子公司。
www.escrypt.com
[1] V2X: 汽车间通信和车路通信,有助于提高驾驶安全性,减少交通拥堵,改进燃油经济性。
媒体联系人
意法半导体
邓丽芳 (Grace Deng)
电话:010-5797 9928
手机:139 1172 4828
Email:grace.deng@st.com