30 May 2016 | 中国

Zaptec公司采用意法半导体先进的功率技术,开发出独具特色的便携式电动汽车充电器

  • 新颖的便携式充电器内置电子变压器专利技术,通过任何电网给电动汽车安全高效充电
  • 意法半导体碳化硅电子元器件让尺寸和重量都只有现有充电器十分之一的解决方案取得高达97%的能效
中国 / 30 May 2016

Zaptec公司采用意法半导体先进的功率技术,开发出独具特色的便携式电动汽车充电器

作为市场首款内置电子变压器的电动汽车便携式充电器,ZapCharger可以连接任何电网给任何电动汽车充电。意法半导体的SiC MOSFET1碳化硅功率芯片具有非凡的功率转换性能,让Zaptec工程师得以设计出便携式但功率强大的充电设备。这款充电器重3千克,尺寸45 x 10 x 10厘米,重量和尺寸是市面上现有解决方案的十分之一,而充电性能却不相上下,能效更是高达97%.

在安全问题上绝不妥协的设计原则,让ZapCharger全天候防水型充电器完全电隔离,并不断监视所连电网,动态调节输出功率,发现故障立即断电,以保护汽车电气系统。该充电器还有GPRS通信连接功能,工作温度范围在 -40°C到+55°C。

在ZapCharger充电器内部,32个意法半导体高压SiC功率MOSFET提供高能效的功率转换,损耗极小。与传统的(硅)功率MOSFET相比,这些晶体管可耐受更高的电压、电流和温度,功率转换电路的运行速度更快,支持更小、更轻的产品设计,更高的系统能效,降低散热冷却技术要求。

Zaptec首席运营官Jonas Helmikstøl表示:“对于我们来说,最关键的是,找到一项能效极高的功率技术,这样我们就可以降低充电器的总体尺寸,而不会影响到充电性能。意法半导体的碳化硅产品是最理想的解决方案。在技术实力强大而且可靠的合作伙伴意法半导体的支持下,我们终于能够将发明成果变成真实产品,颠覆电动汽车车主的使用体验,这款随车携带的充电器消除了电动汽车车主的航程焦虑症(range anxiety),还有助于加快电动汽车在全球各国的普及。”

意法半导体EMEA区市场应用副总裁Philip Lolies表示:“利用意法半导体碳化硅功率MOSFET的优异能效,像ZapCharger一样的独具特色的解决方案让驾驶员能够随时随地安全充电,有助于推动电动汽车市场以及整个智能电能生态系统发展。Zaptec选用我们的功率技术的决定证明了意法半导体技术领先地位和在全球更环保和更智能生活的发展趋势中的关键作用。”

除电动汽车充电外,Zaptec获奖的电子变压器专利技术2还瞄准工业制造、海运和空间等领域的新兴应用。

在现场测试成功后,ZapCharger开始试产,计划在2016年第三季度进入量产预备阶段。

如需了解意法半导体的碳化硅MOSFET产品详情,请访问:www.st.com/sicmos

 关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2015年净收入69亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

ZAPTECAbout Zaptec
Zaptec is a Norwegian company that was established in Stavanger (2012), in order to commercialise 10 years of research and development in the field of super-compact power electronics. Zaptec’s patented electronic transformer is the first of its kind in the world, and a key enabling technology for the Internet of Energy.

Today Zaptec develops products with Norwegian and international partners in the car, energy, and space industry.

[1] 金属氧化物场效应晶体管 (MOSFET)是一种 电子信号开关或放大器件。  
[2] 2015年挪威科技奖

媒体联系人

意法半导体

邓丽芳 (Grace Deng)

电话:010-5797 9928

手机:139 1172 4828

Email:grace.deng@st.com