05 Apr 2017 | 中国

行易道科技(Autoroad)和意法半导体(ST)联合展示汽车雷达创新方案

  • 行易道展出77Ghz汽车雷达技术和全天候物体识别率更高的79Ghz雷达成像新技术
  • 意法半导体为行易道提供77Ghz和79Ghz雷达前端IC 
中国 / 05 Apr 2017

中国领先的毫米波雷达供应商北京行易道科技有限公司(Autoroad Technology)和横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)在刚刚结束的2017重庆国际汽车技术展上联合展出了汽车雷达创新解决方案。

自动驾驶汽车需要广泛应用先进安全驾驶技术,综合运用摄像头、激光、超声波、红外、毫米波雷达等各种传感技术提高汽车驾驶安全性。自动驾驶汽车对雷达的分辨率要求特别高,毫米波雷达解决方案能够全天候识别物体,雷达传输距离远,信噪比(SNR)高,很好地弥补其它类型传感器的不足。

在重庆汽车技术展上,北京行易道科技有限公司展出了内置意法半导体的先进的高集成度77GHz毫米波雷达产品的汽车雷达模块及解决方案,并阐述了汽车雷达的发展趋势79Ghz合成孔径雷达成像技术(SAR)。

北京行易道科技于2015年研发成功了77GHz毫米波雷达,在重庆汽车技术展上展出的解决方案是其第二代中程雷达产品,基于意法半导体的毫米波雷达芯片。意法半导体最新的77GHz毫米波宽带雷达芯片具有高集成度和尺寸精巧的优点,其多通道架构可提高目标识别率和分辨率,在所有路况下实现FCW(前碰撞预警)、ACC(自适应巡航)、AEB(自动紧急制动)等功能。意法半导体和行易道的解决方案将会为驾驶员带来更好的驾驶体验和可靠性。

行易道科技也在79GHz雷达SAR成像方向取得了开创性突破。在本届展会上,行易道还展出了一个全天候识别目标的新方法。通过整合宽带信号形成距离向高分辨和汽车相对运动形成的方位向高分辨,这种方法为探索在雨雪雾霾及极端光线条件下如何及时发现并识别目标提供了一个全新的思路。

该SAR解决方案采用意法半导体的79GHz射频前端芯片,通过测量雷达装载平台和目标物体的相对运动,实现高分辨率二维以及三维成像。该技术能够在任何气候条件和光照条件下,对汽车周围目标进行精确定位、尺寸估计以及目标识别,目标包括车辆、非机动车、行人等。

关于行易道科技有限公司
北京行易道科技有限公司(Autoroad Technology)是一家位于中国北京的自主创新型高新技术企业,致力于用于汽车的毫米波雷达系统的研发和相关产品供应。公司目前的产品主要为汽车毫米波雷达,可以装载于汽车高级驾驶辅助系统和其他智能驾驶系统。行易道凭藉先进的技术、丰富的工程经验以及优秀的团队,致力于打造世界级高科技雷达公司。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2016年净收入69.7亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人

意法半导体

邓丽芳 (Grace Deng)

电话:010-5797 9928

手机:139 1172 4828

Email:grace.deng@st.com

 

行易道科技

李静(Sophie Li)

Public Relations Manager

电话:010 6290 5928

手机:18610752528

Email:lijing@autoroad.cn