意法半导体(ST)在2017年日本TECHNO-FRONTIER展会上展出物联网开发生态系统以及远距离连接解决方案
中国 / 18 Apr 2017横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)在日本2017年TECHNO-FRONTIER展会(2017年4月19-21日; 日本千叶县幕张国际展览中心)上展出用于开发物联网硬件原型的STM32开放式开发环境(ODE)以及LPWAN(低功耗广域物联网)远距离物联网连接射频解决方案。
超级实用的免费的STM32™ ODE是一款简单快捷且可靠的物联网硬件开发设计方法,不受开发资源多少的影响。功能丰富的STM32开发生态系统包括各种STM32 Nucleo开发板和数十种X-NUCLEO扩展板,以及好用的有很多代码库的STM32Cube软件开发工具。其中,扩展板上有运动感器、射频芯片、NFC标签、电机驱动器、测距传感器、MEMS麦克风等。在2017年日本TECHNO-FRONTIER展会上,参观者可在意法半导体展台亲身体验STM32开放式开发环境,免费领取Nucleo开发板和X-NUCLEO扩展板。此外,意法半导体还重点展示STM32 ODE垂直应用专用功能包,方便开发人员为配有云通信、网络、安全和感知的系统开发代码。
在物联网中有无数个网络节点,用于探测物联网设备的状态,并管理这些硬件。节点与设备的距离通常很远。在连接分布在物联网各处的硬件设备方面,远距离低功耗无线通信解决方案起着关键作用。意法半导体TECHNO-FRONTIER 2017展品整合 Semtech的LoRa® 通信芯片与STM32微控制器,将温度、湿度和气压等数据从节点无线传送给网关。通信距离长达30km的LoRa技术非常适合构建大型网络,适合智能表计、货物跟踪、动物管理、远距离高危数据采集等应用。
此外,意法半导体还推出其最新的sub-GHz收发器(S2-LP),极高的能效可让物联网设备连续工作长达10年,而无需更换电池;超低窄带工作方式可让设备高效利用无线电频谱,通过低功率信号远距离传输数据,通信连接可靠,最适用于报警系统、安保监控设备,以及远距离无线连接,例如,传感器远距离直连云端,无需本地网关。新收发器还能连接当前全世界都在推广的Sigfox全球网络,是一个高性价比、高能效的通信解决方案。
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2016年净收入69.7亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com
媒体联系人
意法半导体
邓丽芳 (Grace Deng)
电话:010-5797 9928
手机:139 1172 4828
Email:grace.deng@st.com