意法半导体技术助力Neonode为任意物品、表面或空间增加触控交互功能
中国 / 31 Jan 2018横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)的先进芯片,被光传感器科技公司Neonode (纳斯达克证交所股票代码: NEON)用于研制新的zForce AIR™触感模块。

尺寸紧凑、低功耗、简单好用的Neonode触感模块能够给任意USB或I2C连接设备增加触控互动功能,支持任何类型屏幕或表面,包括钢板、木板、塑料、玻璃、皮肤,甚至无需表面,在半空中检测触控互动。该创新方法采用激光红外线跟踪触控或手势控制动作,同时具有毫米级精度和超快响应的特点。非可见光不会影响显示质量,更不会增加闪烁或改变颜色。
新Neonode系列触控传感器采用意法半导体的可编程混合信号定制系统芯片(SoC)和STM32 Arm® Cortex®微控制器控制扫描激光二极管和IR光束,以确定手指、手或其它反光物体在光路中的准确位置和运动,能够同时跟踪多个物体,并精确地转换成触控动作或手势,坐标转发速率达到每秒500次,几乎没有延迟。
Neonode首席执行官Andreas Bunge表示:“意法半导体领先的芯片设计能力和制造工艺让我们能够研制一个创新的高性能的高度复杂但有成本竞争力的光传感器系统。先进的混合信号系统芯片和STM32微控制器是我们的新zForce AIR模块的核心元件,是实时触控精度、低功耗和可配置性的完美组合。”
意法半导体北欧销售副总裁Iain Currie表示:“这个创新的感测技术可让任何物品、表面或空间具有触控互动功能,让设计人员能够完全自由地设计。Neonode选用意法半导体技术的决定,证明我们在开发创新的人机交互先进应用方面的重要作用。”
zForce AIR™触摸传感器模块即日起通过经销渠道Digi-Key Electronics销往全世界,并在2018年嵌入式电子与工业电脑应用展览会(2018年2月27日27 – 3月1日,德国纽伦堡)意法半导体展台上展出。
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2017年净收入83.5亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com
关于Neonode
Neonode有限公司研制销售光学传感器元器件。经多年研发,Neonode独有光学传感器技术已被广泛用于从消费电子产品到汽车系统的不同领域。目前,市场上有5000多万个产品在用Neonode技术,其中包括200多万辆汽车和4800万个消费电子产品。
NEONODE及NEONODE标志是Neonode有限公司在美国和其它国家的商标。ZFORCE AIR是Neonode有限公司的商标,其它商标均归其各自所有者所有。详情访问 www.neonode.com.
媒体联系人
意法半导体
刘梦娜 (Betty Liu)
电话:10 57979010
Email:betty.liu@st.com