尧远通信科技选用赛肯通信和意法半导体合作开发的CLOE IoT平台为全球市场开发追踪设备
中国 / 12 Feb 2018世界领先的物联网LTE芯片制造商赛肯通信有限公司(纽交所股票代码: SQNS)和横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)今天宣布,中国物联网产品及集成解决方案提供商上海尧远通信科技有限公司选用赛肯通信和意法半导体合作开发的CLOE物联网追踪器平台,为北美、日本和中国市场开发各种物联网追踪产品。CLOE能够随时随地连接定位物品,是整合赛肯通的Monarch LTE-M (长期演进4G技术)芯片和意法半导体的Teseo III GNSS (全球导航卫星系统)芯片的面向全球ODM厂商的全合一的物联网追踪器产品开发方案。
尧远通信科技高级市场销售总监Lu Biao表示:“我们之所以选用CLOE是因为它是我们见到的最强大的物联网追踪器开发解决方案,整合了赛肯通信和意法半导体的同级最好的技术。CLOE是一个预集成的完整的解决方案,含有LTE-M、MEMS和GNSS芯片,还可以进一步扩展系统,增加低能耗蓝牙和Wi-Fi,而且外观尺寸非常小。我们目前开发的方案包括资产追踪器、宠物追踪器、儿童追踪器、车载诊断接口II (OBDII)追踪设备等。”
赛肯通信物联网事业部副总裁Danny Kedar表示:“尧远通信科技是一家有闯劲的成功的ODM厂商,我们在CLOE平方面的合作正在结出硕果。尧远通信科技的客户充分利用CLOE追踪器整体方案的优势,针对不同用途的物联网追踪器设计高能效的LTE。”
意法半导体信息娱乐事业部总监Antonio Radaelli表示:“CLOE是我们与赛肯通信科技密切高效合作的成果,尧远通信科技是第一个受益的ODM厂商。尧远通信科技正在开发的追踪器产品将得益于 CLOE集成的LTE-M和GNSS的独立工作模式以及最低的功耗。”
面向OEM和ODM的物联网跟踪器整体方案CLOE,在一个30 x 40 mm的极小封装内集成一个功率管理单元(PMU)、LTE、GNSS、存储器和微控制器。CLOE是一个面向多应用的智能跟踪器平台,具有最好的电池续航能力、定位精度、可靠性、追踪性、移动性和报告周期。因为GNSS、LTE-M和应用的电源系统域是分开设计,当其它域的电源关闭时,CLOE准许GNSS子系统继续追踪,以尽可能最大限度降低功耗。
CLOE现已上市,按照全物料清单(BOM)生产优化设计,包括LTE、GNSS、加速度传感器、电源、电池管理、LED和按键管理。模块化设计让开发人员能够复制/粘贴模块,优化BOM成本,实现功能的轻松定制。
赛肯通信科技将在2月26日 – 3月1日世界移动通信大会上展示尧远通信科技的Bailong Telematics LTE-M车载单元。请参观我们在5号厅的5C87展台。
关于赛肯通信
赛肯通信有限公司(NYSE: SQNS)是一家领先的单模4G LTE通信半导体芯片厂商,为物联网(IoT)和各种宽带数据通信设备提供半导体解决方案。成立于2003年,赛肯通信已推出七代4G移动通信技术,其产品通过了移动运营商的认证,广泛用于全球4G网络。今天,赛肯通信提供两个LTE产品线:为功能丰富的移动计算设备和家用/便携路由器优化的StreamrichLTE™;为M2M产品和物联网产品优化的StreamliteLTE™。赛肯通信总部位于法国巴黎,在美国、英国、以色列、香港、新加坡、瑞典、韩国、中国大陆和台湾设有办事处。赛肯通信有限公司网站: www.sequans.com; www.facebook.com/sequans; www.twitter.com/sequans
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2017年净收入83.5亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com
媒体联系人
意法半导体
刘梦娜 (Betty Liu)
电话:10 57979010
Email:betty.liu@st.com