22 Oct 2018 | 中国,北京

意法半导体推出超低功耗的工业资产管理Sigfox Monarch解决方案,让全球物联网设备实现无缝连接

  • 业界首款支持Sigfox Monarch服务的软硬件均经过认证的参考设计,基于意法半导体的S2-LP sub-1GHz 射频收发器和STM32 MCU或BlueNRG SoC
  • 立即可用的远程监视和资产跟踪设备解决方案,具有全球区域间Sigfox地理定位功能
  • 基于S2-LP的远距离超低功耗无线连接方案,扩大意法半导体工业物联网产品组合
中国,北京 / 22 Oct 2018

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)是第一家开发、销售经过相关行业标准认证的全球无缝接入、超低功耗、远距离无线物联网连接解决方案,并支持全球领先的物联网服务提供商Sigfox的Monarch全球跟踪和定位服务的芯片制厂商 。

意法半导体的解决方案让用户可以创建与区域无关的智能物联网产品,在世界任何地方能够自动连到的本地Sigfox网络,从而实现跨区域移动、地理定位和资产跟踪,而无需依赖较昂贵的GPS或GNSS定位设备。这些产品包括在机场或交通枢纽提供辅助跟踪功能的智能包裹或供应链管理和工业资产管理市场空运或铁路运输创新设备,例如,智能托盘。与区域无关特性还让消费电子产品或商用物联网设备等智能物联网产品厂商统一出口多个市场的产品标准,从而简化制造过程和物流管理。

意法半导体模拟器件、MEMS和传感器部总裁Benedetto Vigna表示:“Sigfox网络广泛的全球覆盖面可以为远程监视和工业资产管理提供独一无二的全球物联网连接服务。这个立即可用的解决方案支持Sigfox Monarch网络,完善了ST现有IoT生态系统,为开发人员提供一个上市最快的物联网连接解决方案,让意法半导体的客户可以快速研制新的高成本效益、安全、实时连接的全球无缝跟踪定位产品,方案本身还具有远距离传输和超低功耗的优点。”

意法半导体为开发者提供完整的Sigfox Monarch网络软件开发套件(SDK),以及硬件开发套件、参考设计和加快项目开发进度的工具。

Sigfox的首席采用官Raouti Chehih表示:“这个Monarch解决方案的推出表明,我们正在与ST建立稳固的业务合作关系,将物联网市场这个巨大可能进一步放大。这个基于S2-LP的超低功耗Sigfox Monarch解决方案将为要求设备在世界各地无缝运行的客户提供出色的用户体验,在物流和供应链、消费市场以及航运、飞机和铁路自动化维护行业中开启无数个用例 。“

经过全面认证的Sigfox Monarch解决方案基于意法半导体的S2-LP超低功耗、远距离sub-1GHz 射频收发器,可在全球所有相关区域(RC1至RC6)自动接入当地的Sigfox频段,无缝连接全球Sigfox网络和地理定位服务。

SDK套件运行在STM32[1]  MCU系列上,并受益于STM32强大的产品阵容,包括低功耗和高性能产品系列。例如,对于处理要求苛刻的应用,基于ARM®Cortex®-M4的MCU可实现高效的数据预处理和AI本机运行,从而降低网络流量要求。

为了快速启动新产品开发,意法半导体的S2-LP射频收发器还可用于STM32开放式开发环境(ODE),包括X-NUCLEO-S2868A1/-S2915A1(2008年第四季度末推出)扩展板和X-CUBE-SFXS2LP1 Sigfox Ready软件扩展包。

SDK套件还支持基于S2-LP和BlueNRG-2蓝牙低功耗系统芯片的便捷双射频参考设计,通过便捷的智能手机应用程序轻松完成设备的现场开通配置、维护和后期配置。

意法半导体的STSAFE安全元件可以加强产品的网络防护能力,而其种类丰富的工业运动和环境MEMS传感器可以轻松改进产品设计。

通过Sigfox Monarch认证的LPWAN连接解决方​​案,以及意法半导体丰富的物联网和工业产品组合,让意法半导体成为实时处理且始终连接的远程监视和资产跟踪应用创新的一站式采购服务提供商。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2017年净收入83.5亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

[1] STM32是意法半导体国际有限公司(STMicroelectronics International NV)或其在欧盟和/或其它地方的关联公司的注册和/或未注册商标。 特别是,STM32是在美国专利商标局注册。

 

意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com