意法半导体扩大对亚马逊FreeRTOS的支持,推出集成蓝牙®、以太网、LTE Cat-M / NB-IoT的开发入门套件
Amazon FreeRTOS支持STM32平台,推动物联网节点的质量和安全达到最高水准 中国 / 06 Dec 2018横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)在亚马逊技术大会AWS re:Invent 2018上发布新的STM32微控制器开发入门套件,扩大业界最受欢迎的STM32家族的32位Arm®Cortex®-M微控制器对Amazon FreeRTOS操作系统的支持。
意法半导体利用AWS的技术优势来为设计人员使用意法半导体的半导体模块和亚马逊FreeRTOS(微控制器操作系统)开发易于连接的物联网(IoT)节点进行优化,简化小尺寸、低功耗边缘设备的编程、部署、安保、连接和管理。Amazon FreeRTOS是一个受市场欢迎的基于FreeRTOS内核的微控制器开源操作系统,包含很多软件库,可以轻松地将小型低功耗设备安全地连接到AWS IoT Core等AWS云服务或性能更强大的AWS IoT Greengrass边缘设备。
B-L475E-IOT01A探索套件直接支持Amazon FreeRTOS平台,利用Wi-Fi、多路传感器和STM32L475 ARM Cortex-M4超低功耗微控制器可实现各种应用。现在,该套件通过板上的Arduino Uno V3扩展接口插接集成LTE调制解调器和ST SIM卡槽的X-Nucleo扩展板,支持LTE Cat-M / NB-IoT蜂窝物联网。
对于LTE Cat-M / NB-IoT网络,意法半导体为开发者提供一个蜂窝移动驱动软件库(首版是意法半导体X-CUBE-CELLULAR扩展包),让不擅长蜂窝移动网络的嵌入式开发人员可以轻松快速地创建新应用项目。该驱动软件库的设计目的是使用类似BSP的API对各种调制解调器的AT命令进行抽象处理。该套件含有一个状态机,用于管理连接、交换数据和管理对蜂窝网络至关重要的连接中断等错误,还包括蜂窝移动网络认证所需的GSMA TS34 / 35子集。
新套件将板上蓝牙模块(SPBTLE-1S)升级到Bluetooth Low Energy (BLE) 4.2版,提供一个通过AWS智能手机或平板电脑应用作为网关连接云服务器的物联网节点演示软件,简要介绍意法半导体对Amazon FreeRTOS BLE技术(最近公布的Beta版)的支持。
意法半导体现在
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2017年净收入83.5亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com
STM32 Nucleo-144板NUCLEO-H743ZI可实现有线连接云服务器,该开发板载搭载一颗基于ARM®Cortex®-M7内核的STM32H743 高性能MCU,支持以太网,配备Arduino扩展接口。
媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com