18 Feb 2019 | 中国

意法半导体ST33安全芯片破10亿销量大关 为互联设备安全保驾护航

  • ST33安全单元整合强大的网络保护与创新配置功能,适用于下一代应用
  • ST33是eSIM、eSE和TPM等新型设备安全开发领域的开拓者和领导者
中国 / 18 Feb 2019

横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布ST33嵌入式安全IC的累计销量超过10亿片。

意法半导体ST33安全芯片破10亿销量大关 为互联设备安全保驾护航

ST33系列的热销反映了在安全移动消费、智能驾驶、智能工业和智慧城市应用中保护数据和系统安全变得日益重要。基于一个具有最先进的网络保护功能的通用认证安全平台,ST33系列灵活的架构让意法半导体在嵌入式SIM(eSIM)、嵌入式安全单元(eSE)、可信平台模块(TPM)等新型安全芯片开发领域居领先水平。这些产品提供经过强化的设计安全性和用户友好的外形,兼备便利性与强大的网络攻击防御性能。

意法半导体安全微控制器事业部营销总监Laurent Degauque表示:“智能手机、穿戴设备、物联网设备等无处不在的智能互联设备需要嵌入式安全技术,ST33芯片为嵌入式安全技术发展做出了贡献。作为同类首款采用先进的Arm®SecurCore®SC300安全处理器,该系列产品利用我们灵活的架构和先进的闪存技术,一如既往地提供符合行业最高标准[1]的保护功能,同时可以集成接口和加速度计等新功能,支持新兴用例。”

ST33是SIM卡厂商、操作系统开发商和智能手机、可穿戴设备、安全读取器、台式PC机、服务器等主要一级设备制造商指定的嵌入式安全平台。ST33安全芯片采用更小、更薄的WLCSP(晶圆级芯片尺寸封装)封装和符合GSMA标准的个性化晶圆工业流程,被主要智能手机原始设备制造商选用,以设计基于eSIM的新设备。

2018年,意法半导体是第一家获得GSMA SAS-UP(UICC生产安全认证计划)认证的芯片制造商,能够为移动和物联网设备完成ST33 eSIM卡个性化过程,无需OEM要求的深入编程。

ST33安全微控制器有多种型号可选,提供多种可选功能,包括NFC控制器连接、高级加密硬件加速器,以及工业级和汽车级认证。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2018年净收入96.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

 

[1] ST33产品符合移动支付、电子政务、IT和其它行业的高安全标准,包括ISO 15408 CC EAL 5 +、EMVCo、联邦信息处理标准(FIPS)、GSMA Remote SIM Provisioning。

 

媒体联系人

意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com