28 May 2019 | Shenzhen, China

意法半导体在深圳举办首届工业峰会

  • 以“新工业,新智造”为主题,2019年工业峰会聚焦电机控制、电力与能源、自动化三大专题
  • ST和合作伙伴将展出100多个方案和产品,举办将近40场深度技术会议
Shenzhen, China / 28 May 2019

横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)将在中国深圳君悦酒店举办首届ST工业峰会。

工业市场规模庞大然而高度碎片化。作为备受瞩目的行业盛会暨技术展会,意法半导体2019峰会将汇聚主要龙头企业、中小企业、合作伙伴和行业协会,探索电机控制、电力与能源和自动化三大领域,推动制造技术智能创新朝纵深发展。

电机控制
电机在机器人、机床、电动工具、智能家电、无人机等工业设备中发挥着重要作用。

意法半导体将展出一个位置控制演示板。该方案包括两个先进的STSPIN32F0 BLDC电机驱动器和一个STD140N6F7功率MOSFET。电机驱动器内置一颗STM32微控制器(MCU)。两台电机可以精确地同步运转,执行精确的位置控制,两个电机还可以进行不同的素的和加速度运转,不会发生碰撞问题。

智能家居电器展品包含一个集成AC-DC转换器、LDO(低压降稳压器)、微控制器、IGBT驱动器以及配套软件服务的ST变频冰箱整体解决方案。

其它展出的智能电机控制解决方案包括步进电机驱动器、采用高集成度的STSPIN32F0电机控制器的电动工具、电动三轮车低压和高功率BLDC电机控制器、基于STSPIN32F0和STM32的真空吸尘器、采用最新的STSPIN820电机控制IC的3D打印机、智能照明开关、基于STM32MP1微处理器的高级人机界面电机控制解决方案。

电力与能源
工业峰会还将讨论电机对电力与能源的影响。今天,全球工业电机装机量达到3亿台,并且每年都保持约10%的增幅。电机用电量占总用电量近30%,因此,降低电机功耗的必要性变得越来越重要。

在即将召开的工业峰会上,意法半导体将推出工业用第二代碳化硅(SiC)650V / 1200V MOSFET。该产品内置嵌入式体二极管,即使在高温条件下,开关损耗和功率也能保持极低的损耗,有助于工业设备降低功耗,缩减体积,降低重量。

意法半导体还将展示一个智能混电LED路灯驱动解决方案。在恒流模式下,交错式升压转换器用作主功率转换器,由太阳能电池板供电;在没有电池或充电不足的情况下,STM32F3 MCU控制太阳能电池充电器,自动切换到恒流AC-DC LED驱动器,确保照明在任何条件下都不会中断。

展出的其它“绿色”高能效电源和能源解决方案包括WPC Qi无线快充解决方案、USB Type-C接口15W 三线圈无线充电器发射器、电梯物联网4G模块、三相图腾柱 PFC和电源断路器、塔机一体机主板,以及带6LoWPAN网络的智能照明演示板。

自动化
在智能工业环境中,越来越多的机器在工厂内部联网并接入云端,让企业能够实施最佳的生产和机器维护计划,提高生产运营和机器维护的灵活性。意法半导体的工业通信连接产品组合涵盖各种通信连接技术,包括连接传感器与电力线通信(PLC)设备的IO-Link标准通信协议。在工业峰会上,意法半导体将展示为STM32 Nucleo开发套件专门设计的IO-Link协议栈。该解决方案展示了一个小型工厂在三个层级使用IO-Link,将传感器连接到上层的监控和控制应用。

对于驱动工业设备智能化的工业物联网(IIoT),持续监控设备状况的传感技术至关重要。 针对严苛的工业工作环境,意法半导体提供一系列高精度、稳健的传感器。本届峰会将重点展示从温湿传感器到压力和运动传感器等各种工业用MEMS传感器。

预测性维护是物联网如何在智能工厂中实现新服务模式的一个范例。意法半导体的预测性维护演示板采用MEMS传感器、IO-Link工业通信协议和云连接技术。采用IO-Link连接的惯性和环境传感器负责检测电机状态,而STM32F4 MCU则执行局部实时频率和时域分析,用于工况监测和早期电机故障检测。此外,设备收集的数据可以通过Linux网关送到云端。

展出的其它互联智能工业解决方案和技术还包括意法半导体的客户鸣志公司Moons的无线机器状态监控器,以及工业成像检测NDT演示板、最新一代SensorTile无线工业节点、电机控制中的NFC、以太网输电(PoE)和射频智能插头。

其它精彩展示
人机互动解决方案和机械臂解决方案:
协作机器人可以在智能工厂中代替人类执行重复性和危险任务,从而提高生产率并降低成本。意法半导体工业峰会将展出两个协作机器人和四个机械臂,演示每个机器人如何优化工厂运营效率和改善工作条件。斯坦德机器人(深圳)有限公司将用两个协作机器人演示如何在一个多用途协同平台上执行多项任务,满足大多数的工业生产需求。四个来自ST中国本地客户的高速、高精度和易用的工业机械臂也将展出,展示上下料、装配、分拣、搬运和自动画画等应用。

智能工厂v2.0与工业互动平台:参会者通过我们的互动平台探索我们广泛的技术、产品和解决方案,了解我们如何赋能智能工厂 v2.0应用,包括工厂自动化、通信、电机控制、电源和能源以及预测性维护。

智能家居(ST科技引领智慧生活终端产品区):2019年工业峰会还包括一个智能家居终端产品区,在这里,来访者可以体验家电企业采用意法半导体的电源和电机控制方案开发的各种智能的日用生活电器,包括空调、电视、冰箱、吸尘器、洗衣机、电饭煲、智能化妆镜、吹风机、超音速和无叶风扇等。

欢迎莅临2019年工业峰会(2019年5月29日中国深圳),体验工业创新技术。

查看意法半导体2019年工业峰会博客文章,请点击 https://blog.st.com/industrial-summit-2019/

* STM32是STMicroelectronics International NV(意法半导体国际有限公司)或其在欧盟和/或其它地区的关联公司的注册和/或未注册商标。 特别是,STM32在美国专利商标局注册。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2018年净收入96.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人

意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com