02 Jul 2019 | 中国

意法半导体:让个人电脑更易用,更节能,更安全

  • 保护数据,节省电能:当用户离开时,用户存在检测立即锁屏,并使电脑进入低功耗模式
  • 在用户返回时,用户存在检测立即唤醒系统,并登录到用户账户,无需任何触控操作
  • 意法半导体专有算法使用飞行时间(ToF)传感器数据检测用户存在,结合Intel® Context Sensing环境感知技术,在CES2019上获得创新奖。目前主要电脑厂商的产品已集成该解决方案,今后还有更多厂商采用这项功能
中国 / 02 Jul 2019

横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)发布了一套用户存在检测解决方案。意法半导体FlightSense™飞行时间(ToF)测距传感器输出数据,配合英特尔的Intel® Context Sensing环境感知技术,为用户提供一套突破性的电脑数据安全保护方案,同时还能降低耗电量,改善用户的使用体验。

意法半导体的FlightSense ToF传感器隐藏在笔记本电脑屏幕边框里面,玻璃盖板后面,用于扫描检测电脑前面是否存在用户。当用户离开时,ToF传感器就会发现没有用户存在,然后立即锁定系统并使其进入Windows® Modern-Stand-by省电模式,从而提高系统安全性并降低耗电量。ToF传感器进入低功耗自主模式,扫描场景,检测用户是否返回,同时使电脑保持睡眠状态,节省电能。当用户返回时,ToF传感器唤醒电脑,并自动启动扫脸登录功能,而无需等待按键或移动鼠标。

系统所用的意法半导体专利算法能够区分坐在电脑前面的一动不动的人和没有生命的物体(例如:椅子),无需使用耗电量大且可能侵害个人隐私的网络摄像头进行视频分析。

意法半导体执行副总裁兼影像产品部总经理Eric Aussedat表示:“通过充分利用ST市场领先的FlightSense™飞行时间测距技术,用户存在检测应用可以延长电池续航时间,提高数据安全性和电脑使用便利性。”

关于FlightSense飞行时间传感器

意法半导体的ToF FlightSense技术完全颠覆了测距和接近感测应用,只用低成本的微型传感器就可以提供精确的测距数据。测距传感器的工作原理是测量光子在传感器与目标物体之间往返所用时间。用光子的“飞行时间”乘以光速,所得结果就是传感器到目标物体的精确距离。

传统红外(IR)测距传感器依赖于反射信号强度,不能直接测量距离。与ToF传感器不同,红外传感器的测量结果和精确度受物体的反射率影响。意法半导体的ToF传感器兼备测距精确、尺寸小和低功耗的特点。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2018年净收入96.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人

意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com