![l6983i-header l6983i-header](/content/dam/campaign-pages/l6983i/header-solar-panels.jpg)
L6983I:面向隔离应用的38V、10W同步iso-buck转换器。
主要特性
- 2 µA关断电流
- 内部软启动
- 过电压保护
- 输出电压排序
应用示例
推荐资源
eDSim:快速且功能强大的电气模拟软件,用于SMPS和模拟IC
设计模拟电路,快速预览带有完整注释的原理图和BOM,然后通过eDSim执行电气模拟,实现快速准确的模拟和可靠的设计验证。
开关转换器 (DC-DC) 快速参考指南
本指南为开发者概述了我们广泛使用的开关稳压器,以便为各类应用找到合适的解决方案。
我们将通过此次在线研讨会录播,为您介绍不同的Vbus拓扑以及相关的产品组合。我们将展示DC-DC和LDO稳压器、电子熔丝和LED驱动器的优势,并介绍能够帮助设计师缩短产品上市时间的评估板和免费模拟工具。
我们将帮助您:
- 理解意法半导体电源管理产品能够为您的设计带来的优势
- 了解如何有效地识别和选择最适合您应用的稳压器
- 进一步了解我们模拟和设计辅助工具的应用环境