MadeForSTM32™

Overview

STM32微控制器及其丰富的生态系统能够有效帮助开发人员实现其创意目标与技术目标。

MadeForSTM32*是由意法半导体公司提供的新型质量标签,在使用前必须经过评估。MadeForSTM32可帮助工程师为STM32微控制器生态系统确定具有高集成度和高品质的第三方解决方案。MadeForSTM32仅面向意法半导体合作伙伴计划的成员,这些成员希望与意法半导体展开更深入的合作,以期共同确保STM32生态系统的上乘质量。

*MadeForSTM32是STMicroelectronics International NV或其附属公司在欧盟和/或其他地区的注册和/或未注册商标。具体而言,MadeForSTM32已在美国专利商标局注册。

为新型STM32应用提供质量保证

我们明白,在为当前和未来的设计选择微控制器制造商时,微控制器生态系统的质量和有效性是一项重要因素。

这正是我们创建MadeForSTM32标签的原因:协助您为应用程序选择合适的解决方案。

  • 选择与STM32环境完全集成的解决方案

    意法半导体评估第三方解决方案的质量和性能。

  • 获得支持与服务

    MadeforSTM32标签确保合作伙伴在项目所有阶段(评估、原型制作、生产)提供维护和支持。

  • 缩短上市时间

    为您的设计选择带有MadeForSTM32标签的解决方案,放心地使用通过评估的合作伙伴解决方案。

意法半导体授权的合作伙伴积极贡献STM32生态系统

针对用于开发STM32应用程序的软件和工具,评估意法半导体授权合作伙伴生态系统的关键属性并授予MadeForSTM32标签,让最终客户对产品的质量和有效性充满信心,从而帮助意法半导体授权合作伙伴提高其设备的市场吸引力。所有意法半导体授权合作伙伴均可提交产品进行评估,并在成功审核批准后,使用MadeForSTM32标签。

  • 通过意法半导体的推广网络,提高您的知名度

    意法半导体在MadeForSTM32计划相关的推广活动或联合营销活动(网站、新闻稿)方面均具有成功的合作经验。

  • 让您的产品与众不同

    可靠的质量以及在营销材料(如:网站、文档、工具)上使用MadeForSTM32标志能增强您的可信度。

  • 提升解决方案的质量

    意法半导体的技术审核将带来进一步的合作,并允许您对产品进行微调。

未来投资

意法半导体对于此标签的优势充满信心,随着时间的推移还将逐步改进STM32 MCU工具的集成。

MadeforSTM32第1版标签涵盖了嵌入式软件和开发工具(工具链、编译器、调试器和监控工具)。

第2版标签考虑到 STM32Cube 扩展包的演变,现在针对STM32CubeMX和STM32CubeIDE软件工具(STM32 工具集)进行了增强,为嵌入式软件产品提出了补充要求。补充要求将包含在即将发布的MadeForSTM32标签版本中。

想要获得MadeForSTM32标签?

MadeForSTM32仅面向意法半导体合作伙伴计划的成员。

如果您还不是该计划的成员,可以在此申请

提交前的检查要求:

对于嵌入式软件

对于开发工具

  • 针对IDE提供免费评估版本
  • 完整列出STM32芯片与支持的产品组合
  • 在您的代码构建工具中导入STM32Cube嵌入式软件项目
  • 拥有强大的客户服务
已选中要下载的 00 个文件
宣传册
  描述 版本 大小 下载
什么是MadeForSTM32?
依靠MadeForSTM32™ 质量标签可快速高效地完成STM32设计。
21.03
610KB
PDF
What is MadeForSTM32?

Rely on the MadeForSTM32™ quality label to quickly and efficiently complete your STM32 design.

演示文稿
  描述 版本 大小 下载
什么是MadeForSTM32?
MadeforSTM32™ 为基于STM32的应用程序添加经过验证的质量标签
21.03
578KB
PDF
MadeForSTM32™ what is it?

MadeforSTM32™ label proven quality for STM32-based applications