低オフセット電圧オペアンプ(<1mV)

STの高精度オペアンプ製品は、様々な動作電圧範囲、消費電力やゲイン帯域幅をもちます。そのため、必要な精度に合わせた最適な性能を得ることができます。

STの高精度オペアンプ・ソリューションには、ゼロドリフト・オペアンプおよび低オフセット・ドリフトのオペアンプが含まれ、そのため、STの高精度オペアンプは、ガス、温度、圧力、位置検出など、様々なセンサとの組み合わせに適しています。さらに、レール・ツー・レールの入力および出力機能を備えているため、使い易いうえにハイサイドおよびローサイド・センシングなどに適しています。

Low Offset Voltage Op Amp

New generation of micropower, high-bandwidth, 16 V CMOS op amps

Using an advanced CMOS manufacturing process, the TSX series of 16 V op amps helps save energy, improves accuracy and simplifies the design for applications from automotive electronics to smart buildings and industrial control.

  • The TSX631, TSX632, TSX634 single, dual and quad amplifiers offer a 200 kHz gain bandwidth product while consuming 60 μA maximum at 16 V
  • The TSX561, TSX562, TSX564 single, dual and quad amplifiers offer an outstanding speed/power consumption ratio, 900 kHz gain bandwidth product while consuming only 250 μA at 16 V
  • The TSX921 and TSX9291 single amplifiers offer excellent AC characteristics, respectively 10 and 16 MHz gain bandwidth and 0.0003 % THD+N