製品概要
概要
The TSB7191, TSB7191A, TSB7192 and the TSB7192A 22 MHz bandwidth amplifier feature rail-to-rail input and output, which is guaranteed to operate from +2.7 V to +36 V single supply as well as from ±1.35 V to ±18 V dual supplies.
These amplifiers have the advantage of offering a large span of supply voltage and an excellent input offset voltage of 300 µV maximum at 25 °C.
The combination of wide bandwidth, slew rate, low noise, rail-to-rail capability and precision makes the TSB7191, TSB7191A, TSB7192 and the TSB7192A useful in a wide variety of applications such as: filters, power supply and motor control, actuator driving, hall effect sensors and resistive transducers.
-
特徴
- Rail-to-rail input and output
- Low offset voltage: 300 µV maximum
- Wide supply voltage range: 2.7 V to 36 V
- Gain bandwidth product: 22 MHz
- Slew rate: 12 V/µs
- Low noise: 12 nV/√Hz
- Stable with gain +10/-9
- Integrated EMI filter
- 2 kV HBM ESD tolerance
- Extended temperature range: -40 °C to +125 °C
- Automotive-grade available
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator

Estimate
PCB Thermal Simulator
Active Filters
Comparators
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
MOD | 1.0 | 12 Jun 2019 | 12 Jun 2019 | |
MOD | 1.0 | 12 Jun 2019 | 12 Jun 2019 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSB7192IDT | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 | |
TSB7192IST | 量産中 | MiniSO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 | |
TSB7192IYDT | 量産中 | SO-8 | オートモーティブ | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 | |
TSB7192IYST | 量産中 | MiniSO-8 | オートモーティブ | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TSB7192IYDT | 量産中 | 0.905 / 1k | 4 distributors | SO-8 | Tape and Reel | PHILIPPINES | EAR99 | NEC | -40 | 125 | オートモーティブ | ||||
TSB7192IYST | 量産中 | 0.905 / 1k | 3 distributors | MiniSO-8 | Tape and Reel | CHINA | EAR99 | NEC | -40 | 125 | オートモーティブ | ||||
TSB7192IDT | 量産中 | 0.7542 / 1k | 5 distributors | SO-8 | Tape and Reel | PHILIPPINES | EAR99 | NEC | -40 | 125 | インダストリアル | ||||
TSB7192IST | 量産中 | 0.7542 / 1k | 1 distributors | MiniSO-8 | Tape and Reel | CHINA | EAR99 | NEC | -40 | 125 | インダストリアル |
TSB7192IYDT 量産中
TSB7192IYST 量産中
TSB7192IDT 量産中
TSB7192IST 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。