製品概要
概要
TSC2010H、TSC2011HおよびTSC2012Hは、高精度の双方向電流センス・アンプです。シャント抵抗を使用することで、-20V~+70Vまでの幅広いコモン・モード電圧にわたり電源電圧に依存せず電流を検出することができます。それぞれTSC2010Hは20V/V、TSC2011Hは60V/V、TSC2012は100V/Vのアンプ・ゲイン値で利用可能です。
また、10mVというきわめて低いドロップ電圧をもった出力フルスケールで測定ができ、エラーを最小限に抑えることができます。
さらに、3製品すべてを高精度な電流測定、過電流保護、電流モニタリング、およびフィードバック・ループなど、他の機能にも使用できます。
TSC2010、TSC2011およびTSC2012は2.7V~5.5Vの幅広い電源電圧範囲および-40℃~+150℃の産業用温度範囲で動作が可能です。
-
特徴
- 幅広いコモン・モード電圧: -20V~+70V
- オフセット電圧: ±200µV(最大)
- 電源電圧: 2.7V~5.5V
- それぞれ異なるゲインが利用可能
- TSC2010H: 20V/V
- TSC2011H: 60V/V
- TSC2012H: 100V/V
- ゲイン・エラー: 0.3%(最大)
- オフセット・ドリフト: 5µV/℃(最大)
- 静止電流: 20µA(シャットダウン・モード)
- SO-8パッケージ
- 動作温度範囲: -40℃~+150℃
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TSC2010HYDT | 量産中 | SO-8 | オートモーティブ | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TSC2010HYDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
TSC2010HYDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。