屋外の公共区域に設置されるデジタル看板や掲示板などの機器は、広告や情報提供、娯楽、販売促進などの目的でテキストや画像、アニメーションやビデオ・メッセージを表示するために使用され、一般的にはLEDを広範囲に使用してピクセル・マトリクスを構成しています。そのため、高輝度(HB)LEDを定電流でパネル全体にわたり均等に駆動することにより、高品質の画像レンダリングを実現することが非常に重要です。 続きを読む
Interactive Block Diagram
Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
LED displays for signage
Sub-system:
This content is not supported on Internet Explorer 11. Please use a more recent browser.
製品 & ソリューション
STは、大規模なアレイ / マトリクスでの使用に最適化された幅広いLED駆動ソリューションを提供しています。特許取得済みの低消費電力機能による高効率、およびLED入力電流の高精度制御を実現しています。
注目ビデオ
Industry’s first 900 V MOSFETs with on-state resistance below 100 mΩ