製品概要
概要
The LED1642GW is a monolithic, low voltage, low current power 16-bit shift register designed for LED panel displays. The LED1642GW guarantees 20 V output driving capability allowing the user to connect several LEDs in series. In the output stage, sixteen regulated current sources provide from 3 mA to 40 mA constant current to drive the LEDs. The current is programmed through an external resistor and can be adjusted by a 7-bit current gain register in two subranges. The brightness can be adjusted separately for each channel through 12/16-bit grayscale control.
Programmable turn-on and turn-off time (four different values available) improves the low noise generation performance of the system.
Open/short error detection mode is available in the LED1642GW. The auto power-shutdown and auto power-on features (selectable) allow the device to save power without external intervention.
Thermal management includes an overtemperature data alert and output thermal shutdown (170 °C). The high clock frequency is up to 30 MHz and it makes the device suitable for high data rate transmission. A selectable gradual output delay reduces the inrush current, whereas the selectable SDO synchronization feature works when the device is used in daisy-chain configuration. The supply voltage range is between 3 V and 5.5 V.
-
特徴
- 16 constant current output channels
- Output current: from 3 mA to 40 mA
- Current programmable through external resistor
- 7-bit global current gain adjustment in two ranges
- 12/16-bit PWM grayscale brightness control
- Programmable output turn-on/off time
- Error detection mode (both open and shorted-LED)
- Programmable shorted-LED detection thresholds
- Auto power saving/auto-wakeup
- Selectable SDO synchronization on the CLK falling edge
- Gradual output delay (selectable)
- Supply voltage: 3 V to 5.5 V
- Thermal shutdown and overtemperature alert
- 30 MHz 4-wires interface
- 20 V current generator rated voltage
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LED1642GWPTR | 量産中 | QSOP24 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
LED1642GWQTR | 量産中 | QFN-24L | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
LED1642GWTTR | 量産中 | TSSOP 24 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
LED1642GWXTTR | 量産中 | HTSSOP24 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
LED1642GWTTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
LED1642GWXTTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
LED1642GWPTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
LED1642GWQTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
LED1642GWTTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
LED1642GWXTTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
LED1642GWPTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
LED1642GWQTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。