製品概要
概要
The TS3022 dual comparator features a highspeed response time with rail-to-rail inputs. With a supply voltage specified from 2 to 5 V, this comparator can operate over a wide temperature range: -40° C to +125° C.
The TS3022 comparator offers micropower consumption as low as a few tens of microamperes thus providing an excellent ratio of power consumption current versus response time.
The TS3022 includes push-pull outputs and is available in small packages (SMD): SO-8 and MiniSO-8.
-
特徴
- ESD tolerance: 5 kV HBM / 300 V MM
- Wide temperature range: -40° C to +125° C
- SMD packages
- Propagation delay: 38 ns
- Rail-to-rail inputs
- Low current consumption: 73 µA/Comp
- Supply operation from 1.8 to 5 V
- Latch-up immunity: 200 mA
- Push-pull outputs
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 4.1 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TS3022IDT | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | |
TS3022IST | 量産中 | MiniSO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | |
TS3022IYST | 量産中 | MiniSO-8 | オートモーティブ | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TS3022IYST | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TS3022IST | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TS3022IDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
TS3022IYST 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS3022IST 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS3022IDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。