製品概要
概要
The ADC120 is a low-power, eight-channel pure CMOS 12-bit analog-to-digital converter specified for conversion from 50 ksps to 1 Msps, tested at 1 Msps. The architecture is based on a successive-approximation register with an internal track-and-hold cell. The ADC120 features 8 single ended multiplexed inputs. The output serial data is straight binary and is SPI™ compatible.
The analog and digital power supplies operate from 2.7 V to 3.6 V. The power consumption at 3.3 V nominal supply is as low as 6.6 mW. The ADC120 comes plastic TSSOP-16, and can operates from -40 °C to +125 °C ambient temperature.
-
特徴
- 50 ksps to 1 Msps conversion rate
- 8-to-1-channel input MUX
- 3.3 V operating supply
- Pure CMOS
- Very low consumption
- SPI, serial digital output
- Power-down function
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
ADC120IPT | 量産中 | TSSOP-16L | インダストリアル | Ecopack3 | |
ADC120IPT
Package:
TSSOP-16LMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC120IPT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
ADC120IPT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。