製品概要
概要
The STUSB4500 is a USB power delivery controller that addresses sink up to 100 W (20 V; 5 A). It implements a proprietary algorithm to allow the negotiation of a power delivery contract with a source without MCU support (auto-run mode). PDO profiles are configured in an integrated non-volatile memory.
The device supports dead battery mode and is suited for sink devices powered from dead battery state and requiring high power charging profile to be fully operational.
Thanks to its 20 V technology, it implements high voltage features to protect the CC pins against short-circuits to VBUS up to 22 V and to support high voltage on the VBUS pins directly connected to the VBUS power path up to 28 V.
-
特徴
- Auto-run Type-C™ and USB PD sink controller
- Dead battery mode support
- Up to 3 sink PDO configurable profiles (up to 20 V; 5 A)
- Dual high power charging path support
- Integrated VBUS switch gate drivers (PMOS)
- Integrated VBUS voltage monitoring
- Internal and/or external VBUS discharge paths
- Short-to-VBUS protections on CC pins (22 V)
- High voltage capability on VBUS pins (28 V)
- Dual power supply (VSYS and/or VDD):
- VSYS = [3.0 V; 5.5 V]
- VDD = [4.1 V; 22 V]
- Debug accessory mode support
- Temperature range: -40 °C up to 105 °C
- ESD: 3 kV HBM - 1.5 kV CDM
- Certified:
- USB Type-C™ rev 1.2
- USB PD rev 2.0 (TID #1000133)
- Interoperable with USB PD rev 3.0
おすすめ製品
注目ビデオ
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STUSB4500BJR | 量産中 | WLCSP MSL1 | インダストリアル | N/A | - | - | |
STUSB4500QTR | 量産中 | QFN-24L | インダストリアル | Ecopack3 | - | - |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
STUSB4500BJR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STUSB4500QTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
STUSB4500BJR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STUSB4500QTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。