IIS2MDC

量産中
Education

High accuracy, ultralow-power, 3-axis digital output magnetometer

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

The IIS2MDC is a high-accuracy, ultra-low-power 3-axis digital magnetic sensor.

The IIS2MDC has a magnetic field dynamic range up to ±50 gauss.

The IIS2MDC includes an I2C serial bus interface that supports standard, fast mode, fast mode plus, and high-speed (100 kHz, 400 kHz, 1 MHz, and 3.4 MHz) and an SPI serial standard interface.

The device can be configured to generate an interrupt signal for magnetic field detection.

The IIS2MDC is available in a plastic land grid array package (LGA) and is guaranteed to operate over an extended temperature range from -40 °C to +85 °C.

  • 特徴

    • 3 magnetic field channels
    • Up to ±50 gauss magnetic dynamic range
    • 16-bit data output
    • SPI/I2C serial interfaces
    • Analog supply voltage 1.71 V to 3.6 V
    • Selectable power mode/resolution
    • Single measurement mode up to 150 Hz
    • Support for hard-iron compensation
    • Programmable interrupt generator
    • Embedded self-test
    • Embedded temperature sensor
    • ECOPACK®, RoHS and “Green” compliant

おすすめ製品

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STマイクロエレクトロニクス - IIS2MDC

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
IIS2MDCTR
量産中
LGA2X2X0.7 12 LEADS Ecopack2

IIS2MDCTR

Package:

LGA2X2X0.7 12 LEADS

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

LGA2X2X0.7 12 LEADS

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
最小
最大
IIS2MDCTR
Available at distributors

販売代理店在庫 IIS2MDCTR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

IIS2MDCTR 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

IIS2MDCTR

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。