超広帯域・低ノイズの3軸デジタル振動センサ

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

IIS3DWBは、超広帯域、フラットな周波数特性、および低ノイズを特徴とする3軸デジタル振動センサを搭載したシステム・イン・パッケージです。広帯域、低ノイズ、優れた安定性と再現性に加え、広い動作温度範囲(最高+105℃)を持つため、産業アプリケーションにおける振動モニタリングに最適です。

IIS3DWBは、デジタル出力およびFIFOや割込みなど組込みのデジタル機能を備え、低消費電力で高い性能を発揮するため、バッテリ駆動の産業用ワイヤレス・センサ・ノードに最適な製品です。

最大測定範囲は±2g / ± 4g / ± 8g / ± 16gから選択可能で、最大6kHzの帯域幅(26.7kHzの出力データレート)で加速度を測定することができます。また、3KBのFIFOバッファが集積されているため、データ損失を回避すると同時に、ホスト・プロセッサからのアクセス数を削減します。

STのMEMSセンサ・モジュール・ファミリには、車載、産業、およびコンスーマ向けの加速度センサやジャイロ・センサの生産で既に使用されている、堅牢かつ成熟したマイクロマシニング・プロセスが活用されています。センシング素子がST独自のマイクロマシニング・プロセスを使用して製造されている一方で、組込みのICインタフェースはCMOSテクノロジーを使用して開発されています。

IIS3DWBには、最終アプリケーションでセンサの動作を確認できる自己診断機能が搭載されています。14リードのプラスチック製ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージで提供され、-40℃~+105℃の広い動作温度範囲が保証されています。

  • 特徴

    • 3軸デジタル振動センサ
    • 選択可能な最大測定範囲: ± 2g / ± 4g / ± 8g / ± 16g
    • 超広帯域 / フラットな周波数特性: DC~ 6kHz(± 3dBポイント)
    • 超低ノイズ密度: 3軸モードで最小75µg/√Hz / 1軸モードで60µg/√Hz
    • 温度および機械的衝撃に対する感度の高い安定性
    • 広い動作温度範囲: -40℃~+105℃
    • 低消費電力: 1.1mA
    • SPIシリアル・インタフェース
    • 選択可能なカットオフ周波数を備えたローパス / ハイパス・フィルタ
    • ウェイクアップの割込み / アクティブ - 非アクティブ / FIFOしきい値
    • 組込みFIFO: 3KB
    • 温度センサ搭載
    • 自己診断機能搭載
    • 電源電圧範囲: 2.1V~3.6V
    • 小型パッケージ: LGA 2.5mm x 3mm x 0.83mm 14リード
    • ECOPACK / RoHS / 「Green」準拠

おすすめ製品

ホワイトペーパー:AI主導のインテリジェント・ファクトリ向けセンサ

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STマイクロエレクトロニクス - IIS3DWB

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date 材料宣誓書**
IIS3DWBTR
量産中
LGA 14L 2.5x3x0.86 mm Ecopack2 10 2023-01-01T00:00:00.000+01:00

IIS3DWBTR

Package:

LGA 14L 2.5x3x0.86 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

LGA 14L 2.5x3x0.86 mm

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

Longevity Commitment

10

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
最小
最大
IIS3DWBTR
Available at distributors

販売代理店在庫 IIS3DWBTR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

IIS3DWBTR 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

IIS3DWBTR

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。