STM32MP157D

量産中
Education

ArmデュアルCortex-A7 800MHz、Arm Cortex-M4リアルタイム・コプロセッサ、3D GPU、TFT/MIPI DSIディスプレイ、FD-CAN搭載MPU

Download datasheet Order Direct

製品概要

主な利点

Mainlined OpenSTLinux Distribution

One OpenSTLinux Software compatible with STM32MP1 Series. OpenSTLinux expansion packages can be applied on the top to enable the use of additional components.

3D GPU

Specifically designed to accelerate 3D graphics in applications such as graphical user interfaces (GUI)

MIPI DSI protocol

Supporting advanced features to deliver displays with higher resolution and quality.

概要

STM32MP157A/Dデバイスは、最大800MHzで動作する高性能デュアルコアArm® Cortex®-A7 32bit RISCコアをベースにしています。Cortex-A7プロセッサは、各CPUに32KBのL1 命令キャッシュ、各CPUに32KBのL1 DCACHE、および256KBのL2キャッシュを搭載しています。Cortex-A7プロセッサは、ハイエンドのウェアラブル機器やその他の低消費電力の組込み機器およびコンスーマ・アプリケーションで優れた性能を発揮するように設計された、非常にエネルギー効率の高いアプリケーション・プロセッサです。Cortex-A5に比べ最大20%高いシングル・スレッド性能を備え、Cortex-A9と同等の性能を発揮します。

Cortex-A7には、ハードウェアでの仮想化サポート、NEON™、128bit AMBA®4 AXIバス・インタフェースなど、高性能なCortex-A15およびCortex-A17プロセッサのすべての機能が搭載されています。

STM32MP157A/Dデバイスは、最大209MHzの周波数で動作するCortex®-M4 32bit RISCコアも内蔵しています。Cortex-M4コアには、単精度の浮動小数点ユニット(FPU)が搭載されているため、Arm®の単精度データ処理命令およびデータ型をサポートしています。また、Cortex®-M4はDSP命令のセットおよびメモリ保護ユニット(MPU)をサポートしているため、アプリケーション・セキュリティの強化に貢献します。

STM32MP157A/Dデバイスは、最大533MHzで動作する3D GPU(Vivante® - OpenGL® ES 2.0)を内蔵し、最大26Mtriangle/s、133Mpixel/sの性能を実現することもできます。

STM32MP157A/Dデバイスは、最大8Gbit密度(1GB)、16bitまたは32bitのLPDDR2/LPDDR3、または最大533MHzのDDR3/DDR3Lの外部メモリをサポートする外部SDRAMインタフェースを備えています。

STM32MP157A/Dデバイスには、708KBの内蔵SRAM(256KBのAXI SYSRAM、それぞれ128KBの3バンクのAHB SRAM、バックアップ・ドメインの64KBのAHB SRAM、およびバックアップ・ドメインの4KBのSRAMを含む)と、APBバス、AHBバス、32bitマルチAHBバス・マトリックス、内部および外部メモリ・アクセスをサポートする64bitのマルチレイヤAXI相互接続に接続された広範な拡張I/Oおよびペリフェラルを備えたハイスピード・メモリが内蔵されています。

すべてのデバイスは、2個のADC、2個のDAC、低消費電力RTC、12個の汎用16bitタイマ、モータ制御用の2個のPWMタイマ、5個の低消費電力タイマ、真性乱数発生器(RNG)を備えています。6個の外部シグマデルタ・モジュレータ用デジタル・フィルタ(DFSDM)が用意されています。また、標準および高度な通信インタフェースも備えています。

  • 特徴

    • STの最先端の特許技術を活用
    • コア
      • 32bitデュアルコアArm® Cortex®-A7
        • 各コアにL1 32KB I / 32KB D
        • 256KBの統合レベル2キャッシュ
        • Arm® NEON™およびArm® TrustZone®
      • 32bit Arm® Cortex®-M4、FPU / MPU搭載
        • 最大209MHz(最大703 CoreMark®
    • メモリ
      • 最大1GBの外部DDRメモリ
        • 最大LPDDR2/LPDDR3-1066 16bit/32bit
        • 最大DDR3/DDR3L-1066 16bit/32bit
      • 708KBの内蔵SRAM:256KBのAXI SYSRAM + 384KBのAHB SRAM + バックアップ・ドメインの64KBのAHB SRAMおよびバックアップ・ドメインの4KBのSRAM
      • デュアル・モードのクアッドSPIメモリ・インタフェース
      • 最大16bitのデータ・バス付きの柔軟な外部メモリ・コントローラ:外部ICを接続するためのパラレル・インタフェース、最大8bit ECC付きSLC NANDメモリ
    • セキュリティ / 安全性
      • TrustZone®ペリフェラル、アクティブ・タンパ
      • Cortex®-M4リソース分離
    • リセットとパワー・マネージメント
      • 1.71V~3.6VのI/O電源(5VトレラントI/O)
      • POR、PDR、PVD、BOR
      • オンチップLDO(RETRAM、BKPSRAM、DSI 1.2V、USB 1.8V、1.1V)
      • バックアップ・レギュレータ(~0.9V)
      • 内部温度センサ
      • 低消費電力モード:SLEEP、STOP、STANDBY
      • STANDBYモードでのDDRメモリ保持
      • PMICコンパニオン・チップの制御
    • 低消費電力
      • 最小2µAの総消費電流(STANDBYモード、RTCなし、LSEなし、BKPSRAMなし、RETRAMなし)
    • クロック管理
      • 内部オシレータ:64MHz HSIオシレータ、4MHz CSIオシレータ、32kHz LSIオシレータ
      • 外部オシレータ:8MHz~48MHz HSEオシレータ、32.768kHz LSEオシレータ
      • 6つの分数モード付きPLL
    • 汎用入出力
      • 最大176個の割込み機能付きI/Oポート
        • 最大8個のセキュアI/O
        • 最大6個のウェイクアップ、3個のタンパ、1個のアクティブ・タンパ
    • 相互接続マトリックス
      • 2つのバス・マトリックス
        • 64bit Arm® AMBA® AXI相互接続、最大266MHz
        • 32bit Arm® AMBA® AHB相互接続、最大209MHz
    • CPU負荷を軽減する3つのDMAコントローラ
      • 合計48の物理チャネル
      • 1x ハイスピード汎用マスタ・ダイレクト・メモリ・アクセス・コントローラ(MDMA)
      • 最適なペリフェラル管理のためのFIFOおよびリクエスト・ルータ機能を備えた2つのデュアル・ポートDMA
    • 最大37個の通信ペリフェラル
      • 6x I2C FM+(1Mbit/s、SMBus/PMBus)
      • 4x UART + 4× USART(12.5Mbit/s、ISO7816インタフェース、LIN、IrDA、SPI)
      • 6x SPI(50Mbit/s、内部オーディオPLLまたは外部クロックによる全二重I2Sオーディオ・クラス精度を備えた3つを含む)(USART付き+4)
      • 4x SAI(ステレオ・オーディオ:I4S、PDM、SPDIF Tx)
      • 4つの入力のSPDIF Rx
      • HDMI -CEC インタフェース
      • MDIO スレーブインタフェース
      • 3x 最大8bit SDMMC(SD / e•MMC™ / SDIO)
      • 2x CAN FDプロトコルをサポートするCANコントローラ(うち1台はタイムトリガCAN(TTCAN)をサポート)
      • 2x USB2.0ハイスピード・ホスト+ 1x USB2.0フルスピードOTG同時接続
        • または、1x USB2.0ハイスピード・ホスト+ 1x USB2.0ハイスピードOTG同時接続
      • 10/100MまたはギガビットEthernet GMAC
        • IEEE 1588v2ハードウェア、MII/RMII/GMII/RGMII
      • 最大140MB/秒の8bit~14bitカメラ・インタフェース
    • 6つのアナログ・ペリフェラル
      • 2× ADC、最大分解能16bit(12bitで最大4.5Msps、14bitで最大4Msps、16bitで最大6Msps)
      • 1× 温度センサ
      • 2× 12bit D/Aコンバータ(1MHz)
      • 1× シグマデルタ・モジュレータ用デジタル・フィルタ(DFSDM)(8チャネル/6フィルタ)
      • 内部または外部ADC/DACリファレンスVREF+
    • グラフィックス
      • 3D GPU:Vivante® - OpenGL® ES 2.0
        • 最大26Mtriangle/s、133Mpixel/s
      • LCD-TFTコントローラ、最大24bit // RGB888
        • 最大WXGA(1366×768)@60fpsまたは最大フルHD(1920×1080)@30fps
        • ピクセル・クロック:最大90MHz
        • プログラム可能なカラーLUTを備えた2レイヤ
      • MIPI® DSI 2データ・レーン、各最大1Gbps
    • 最大29個のタイマと3個のウォッチドッグ
      • 2x 32bitタイマ、最大4つのIC / OC / PWMまたはパルス・カウンタと直交(インクリメンタル)エンコーダ入力を装備
      • 2x 高度な16bitモータ制御用タイマ
      • 10x 16bit汎用タイマ(PWMなしの基本タイマ2個を含む)
      • 5x 16bit低消費電力タイマ
      • サブセカンドの精度とハードウェア・カレンダを備えたRTC
      • 2× 4個のCortex®-A7システム・タイマ(セキュア、非セキュア、仮想、ハイパーバイザ)
      • 1x SysTick M4タイマ
      • 3x ウォッチドッグ(2x 独立型とウィンドウ型)
    • ハードウェア・アクセラレーション
      • HASH(MD5、SHA-1、SHA224、SHA256)、HMAC
      • 2x 真性乱数発生器(それぞれ3つのオシレータ)
      • 2x CRC計算ユニット
    • デバッグモード
      • Arm® CoreSight™トレースおよびデバッグ:SWDおよびJTAGインタフェース
      • 8KB内蔵トレース・バッファ
    • 96bitのユニークIDを含む3072bitのヒューズ、ユーザ用に最大1184bitを利用可能
    • すべてのパッケージがECOPACK2に準拠

回路ダイアグラム

おすすめ製品

STM32MP157D-DK1
The new Discovery Kit running at 800Mhz
STM32MP157D-EV1
The new Evaluation Board running at 800Mhz
STM32MPU WIKI
User guide for beginners and experts

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STマイクロエレクトロニクス - STM32MP157D

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date 材料宣誓書**
STM32MP157DAA1
量産中
LFBGA 448 18x18x1.7 P 0.8 mm インダストリアル Ecopack2 10 2025-01-01T00:00:00.000+01:00
STM32MP157DAB1
量産中
LFBGA 354 16x16x1.7 P 0.8 mm インダストリアル Ecopack2 10 2025-01-01T00:00:00.000+01:00
STM32MP157DAC1
量産中
TFBGA 361 12x12x1.2 P 0.5 mm インダストリアル Ecopack2 10 2025-01-01T00:00:00.000+01:00
STM32MP157DAD1
量産中
TFBGA 257 10x10x1.2 P 0.5 mm インダストリアル Ecopack2 10 2025-01-01T00:00:00.000+01:00

STM32MP157DAA1

Package:

LFBGA 448 18x18x1.7 P 0.8 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

LFBGA 448 18x18x1.7 P 0.8 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

STM32MP157DAB1

Package:

LFBGA 354 16x16x1.7 P 0.8 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

LFBGA 354 16x16x1.7 P 0.8 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

STM32MP157DAC1

Package:

TFBGA 361 12x12x1.2 P 0.5 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

TFBGA 361 12x12x1.2 P 0.5 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

STM32MP157DAD1

Package:

TFBGA 257 10x10x1.2 P 0.5 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

TFBGA 257 10x10x1.2 P 0.5 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Junction Temperature (°C) (min)
Junction Temperature (°C) (max)
STM32MP157DAC1
Available at distributors

販売代理店在庫 STM32MP157DAC1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STM32MP157DAD1
Available at distributors

販売代理店在庫 STM32MP157DAD1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STM32MP157DAA1
Available at distributors

販売代理店在庫 STM32MP157DAA1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STM32MP157DAB1
Available at distributors

販売代理店在庫 STM32MP157DAB1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STM32MP157DAC1 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STM32MP157DAC1

Junction Temperature (°C) (min):

-20

Junction Temperature (°C) (max):

105

販売代理店

販売代理店在庫データ:

STM32MP157DAD1 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STM32MP157DAD1

Junction Temperature (°C) (min):

-20

Junction Temperature (°C) (max):

105

販売代理店

販売代理店在庫データ:

STM32MP157DAA1 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STM32MP157DAA1

Junction Temperature (°C) (min):

-20

Junction Temperature (°C) (max):

105

販売代理店

販売代理店在庫データ:

STM32MP157DAB1 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STM32MP157DAB1

Junction Temperature (°C) (min):

-20

Junction Temperature (°C) (max):

105

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。