製品概要
概要
STSPIN830 is a compact and versatile field oriented control FOC ready three-phase motor driver. It integrates in a very small 4 x 4 mm QFN package, both the control logic and a fully protected low RDSon triple half-bridge power stage.Thanks to a dedicated MODE input pin the device offers the freedom to decide whether to drive it through 6 inputs (one for each power switch) or a more common 3 PWM direct driving inputs.
The STSPIN830 supports both single and three shunts architectures and embeds a PWM current limiter based on user settable values of reference voltage and OFF time.The devices can be forced in a low consumption state reducing the total current consumption down to less than 45 μA.
As with all other devices from the STSPIN family, the STSPIN830 integrates a complete set of protections for the power stages (non-dissipative overcurrent, thermal shutdown, short-circuit, undervoltage lockout and interlocking) making it a bulletproof solution for the new wave of demanding industrial applications.
-
特徴
- Operating voltage from 7 to 45 V
- Maximum output current 1.5 Arms
- RDSon HS + LS = 1 Ω typ.
- Supporting both single and three shunts architectures
- Current control with adjustable OFF time
- Current sensing based on external shunt resistors
- Flexible driving methodology user settable between 6 inputs (high side & low side driving) and 3 inputs (direct PWM driving)
- FOC compatible thanks to three shunts sensing topology support
- Full protections set:
- Non-dissipative overcurrent protection
- Short-circuit protection
- Underuoltage Lockout
- Thermal shutdown
- Interlocking function
- Low standby current consumption
おすすめ製品
推奨コンテンツ
Recommended Tools & Software
All tools & software
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
製品スペック (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 26 Aug 2019 | 26 Aug 2019 |
アプリケーションノート (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 21 Oct 2019 | 21 Oct 2019 | ||
1.3 | 31 Oct 2024 | 31 Oct 2024 |
ユーザマニュアル (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 13 Jun 2024 | 13 Jun 2024 | ||
1.0 | 27 Nov 2023 | 27 Nov 2023 |
プレゼンテーション (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 07 Aug 2020 | 07 Aug 2020 |
フライヤー (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 06 Oct 2021 | 06 Oct 2021 | ||
11.2021 | 06 Oct 2021 | 06 Oct 2021 |
パンフレット (4)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
15.13 | 21 Jun 2024 | 21 Jun 2024 | ||
1.0 | 03 Mar 2025 | 03 Mar 2025 | ||
2.0 | 05 Nov 2024 | 05 Nov 2024 | ||
06.21 | 05 Sep 2022 | 05 Sep 2022 |
Magazine Articles (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 21 Feb 2024 | 21 Feb 2024 |
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STSPIN830 | 量産中 | TFQFPN 24L 4X4X1.05 | インダストリアル | Ecopack2 | 15 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
STSPIN830 | | | 4 distributors |
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。