製品概要
概要
The L6985F is a step-down monolithic switching regulator able to deliver up to 0.5 A DC. The output voltage adjustability ranges from 0.85V to VIN. Thanks to the P-channel MOSFET high-side power element, the device features 100% of the duty cycle operation. The wide input voltage range meets the specification for the 5 V, 12 V and 24 V power supplies. The “Low Consumption Mode” (LCM) is designed for applications active during the idle mode, so it maximizes the efficiency at the light-load with the controlled output voltage ripple. The “Low Noise Mode” (LNM) makes the switching frequency constant overload current range, meeting the low noise application specification. The output voltage supervisor manages the reset phase for any digital load (μC, FPGA). The RST open collector output can also implement output voltage sequencing during the power-up phase. The synchronous rectification, designed for high efficiency at the medium - heavy load, and the high switching frequency capability make the size of the application compact. Pulse-by-pulse current sensing on both power elements implements effective constant current protection.
-
特徴
- 0.5 A DC output current
- 4 V to 38 V operating input voltage
- Low consumption mode or low noise mode
- 30 μA IQ at light-load (LCM VOUT = 3.3 V)
- 8 μAIQ-SHTDWN
- Output voltage adjustable from 0.85 V to VIN
- Adjustable fSW (250 kHz - 2 MHz)
- Embedded output voltage supervisor
- 同期化
- Adjustable soft-start time
- Internal current limiting
- Overvoltage protection
- Output voltage sequencing
- Peak current mode architecture
- RDSON HS = 360 mΩ, RDSON LS = 150 mΩ
- Thermal shutdown
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator

Estimate
PCB Thermal Simulator
Active Filters
Comparators
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (3)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 31 Mar 2023 | 31 Mar 2023 | |
ZIP | 30 Sep 2016 | 30 Sep 2016 | ||
ZIP | 30 Sep 2016 | 30 Sep 2016 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L6985F | 量産中 | HTSSOP16 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
L6985FTR | 量産中 | HTSSOP16 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
L6985F
Package:
HTSSOP16Material Declaration**:
L6985FTR
Package:
HTSSOP16Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L6985FTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | ||||||||||
L6985F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
L6985FTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
L6985F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。