製品概要
概要
The SEA05 is a highly integrated solution for SMPS applications requiring a dual control loop to perform CV (constant voltage) and CC (constant current) regulation.
The device integrates a voltage reference, two opamps (with OR-ed open-drain outputs), and a lowside current sensing circuit.
The voltage reference, along with one op-amp, is the core of the voltage control loop; the current sensing circuit and the other op-amp make up the current control loop.
The external components needed to complete the two control loops are: a resistor divider that senses the output of the power supply and fixes the voltage regulation setpoint at the specified value; a sense resistor that feeds the current sensing circuit with a voltage proportional to the dc output current; this resistor determines the current regulation setpoint and must be adequately rated in terms of power dissipation; the frequency compensation components (R-C networks) for both loops.
The device, housed in one of the smallest available package, is ideal for space-shrunk applications such as adapters and chargers.
-
特徴
- Open-drain output stage
- Current sense threshold: 50 mV
- SOT23-6L micro package
- Constant voltage and constant current control
- Low quiescent consumption: 200 µA
- Wide operating VCC range [3.5 - 36] V
- Voltage control loop accuracy +/- 0.5%
- Low external component count
- Voltage reference: 2.5 V
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
SEA05TR | 量産中 | SOT23-6L | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | Reference Voltage (V) (nom) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEA05TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
SEA05TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。