製品概要
概要
The TS821 is a low power shunt voltage reference providing a stable 1.225V output voltage over the industrial temperature range (-40°C to +85°C). Availabe in SOT23-3 surface mount package, it can be designed in applications where space saving is critical.
The low operating current is a key advantage for power restricted designs. In addition, the TS821 is very stable and can be used in a broad range of application conditions.
-
特徴
- 120ppm/°C maximum temperature coefficient
- 1.225V typical output voltage
- High precision @ 25°C
+/- 2% (standard version) +/- 1% (A grade) +/- 0.5% (B grade) - Ultra low operating current: 45μA maximum at 25°C
- Industrial temperature range: -40°C to +85°C
- High stability when used with capacitive loads
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
TS821BILT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
TS821BILT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。