ESDプロテクション搭載 車載用EMIフィルタ

すべてのツール & ソフトウェア・タイプ詳細を非表示

STの車載用アプリケーション向けEMIフィルタは、AEC-Q101で認定されており、IEC 61000-4-2およびISO 10605に準拠しています。

STのEMIフィルタは集積度が高いため、電子機器の設計者は、アプリケーションの静電気放電やEMIノイズに対する耐性を強化しながら、同等性能のディスクリート回路に比べ基板スペースを節約できます。

車載用EMIフィルタ向けの主なアプリケーション

インフォテインメント、オーディオ、ディスプレイ、およびモータ制御といったアプリケーションで必要となるこれらのデバイスには、以下の特長があります。

  • データラインの高調波がRFアンテナと結合するのを防ぐため、アプリケーションでのRFアンテナ感度劣化を回避 
  • 高調波、電圧リンギング、オーバーシュート、およびアンダーシュートを除去
     

STの車載用EMIフィルタのメリット

以下の認定取得を補助:

  • CISPR-25(電波障害特性に関する国際規格)
  • 2004/104/EC(放射妨害波および耐性に関する欧州規格)
  • SAE J1113/41(北米市場向け)