ECMF2-40A100N6

量産中
Education

2 lines Common mode filter with ESD protection for High Speed Serial interface

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

The ECMF2-40A100N6 and ECMF4-40A100N10 are highly integrated common mode filters designed to suppress EMI/RFI common mode noise on high speed differential serial buses like HDMI 2.1, HDMI 2.0, HDMI1.4, USB4, USB 3.2 Gen 2, USB 2.0, ethernet, MIPI, Display Port and other high speed serial interfaces.

They have a very large differential bandwidth to comply with these standards and can also protect and filter one or two differential lanes.

  • 特徴

    • 10.7 GHz differential bandwidth to comply with HDMI 2.1, HDMI 2.0, HDMI 1.4, USB4, USB 3.2 Gen2, USB 2.0, MIPI, Display port 2.0, etc.
    • High common mode attenuation on WLAN frequencies:
      • -15 dB at 2.4 GHz
      • -21 dB at 5.0 GHz
      • -17 dB at 6.0 GHz
    • Low serial resistance: 3.0 Ω
    • Very low PCB space consumption
    • Thin package: 0.5 mm max.
    • High reduction of parasitic elements through integration
    • Lead free and RoHS package
    • Exceeds IEC 61000-4-2 level 4 standard:
      • Contact discharge:±9 kV (contact discharge, ECMF2-40A100N6)±10 kV (contact discharge, ECMF4-40A100N10)
      • Air discharge:±20 kV (air discharge, ECMF2-40A100N6)±25 kV (air discharge, ECMF4-40A100N10)

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STマイクロエレクトロニクス - ECMF2-40A100N6

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
ECMF2-40A100N6
量産中
QFN-6L インダストリアル Ecopack2

ECMF2-40A100N6

Package:

QFN-6L

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

QFN-6L

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
ECMF2-40A100N6
Available at distributors

販売代理店在庫 ECMF2-40A100N6

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

ECMF2-40A100N6 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

ECMF2-40A100N6

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。